개요
6mm 비트 간격의 System K 마이크로 밀링 로터는 약 50mm(2인치) 깊이에서 매우 미세한 질감의 마감으로 노면을 제거하는 데 이상적입니다. 효율적인 자재 흐름과 우수한 절단 패턴을 갖춘 내구성 있는 고성능 설계가 밀링 생산을 극대화합니다.
6mm 비트 간격의 System K 마이크로 밀링 로터는 약 50mm(2인치) 깊이에서 매우 미세한 질감의 마감으로 노면을 제거하는 데 이상적입니다. 효율적인 자재 흐름과 우수한 절단 패턴을 갖춘 내구성 있는 고성능 설계가 밀링 생산을 극대화합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 밀링 폭 | 79 in 2010 mm |
| 툴 간격 | 0.24 in 6 mm |
| 팁에서의 드럼 직경 | 42.2 in 1073 mm |
| 밀링 깊이(최대) | 13 in 330 mm |
| 비트 수 | 350 350 |
| 냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) | 578-0189 578-0189 |
| 비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) | 575-7463 575-7463 |