개요
18mm 비트 간격의 System K 코스 밀링 로터는 표면 제거를 위해 또는 최대 330mm(13인치) 깊이에서 더 거친 마감으로 노면을 완전히 제거하도록 설계되었습니다. 효율적인 자재 흐름과 우수한 절단 패턴을 갖춘 내구성 있는 고성능 설계가 밀링 생산을 극대화합니다.
18mm 비트 간격의 System K 코스 밀링 로터는 표면 제거를 위해 또는 최대 330mm(13인치) 깊이에서 더 거친 마감으로 노면을 완전히 제거하도록 설계되었습니다. 효율적인 자재 흐름과 우수한 절단 패턴을 갖춘 내구성 있는 고성능 설계가 밀링 생산을 극대화합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 밀링 폭 | 88 in 2235 mm |
| 툴 간격 | 0.7 in 18 mm |
| 팁에서의 드럼 직경 | 42.2 in 1073 mm |
| 밀링 깊이(최대) | 13 in 330 mm |
| 비트 수 | 162 162 |
| 냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) | 559-1535 559-1535 |
| 비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) | 558-6381 558-6381 |