로터

로터 System H 2m 밀링 드럼(6x2mm 간격)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

밀링 폭
79 in
2010 mm
툴 간격
0.25 in
6 mm
팁에서의 드럼 직경
42.2 in
1073 mm

개요

System H 마이크로 밀링 드럼은 특정 작업 사양을 충족하는 매우 미세한 밀링 마감을 위한 더블 히트가 있는 6mm 간격이 특징입니다.

다음에 대한 제품 사양 System H 2m 밀링 드럼(6x2mm 간격)

밀링 폭 79 in 2010 mm
툴 간격 0.25 in 6 mm
팁에서의 드럼 직경 42.2 in 1073 mm
밀링 깊이(최대) 2 in 50 mm
비트 수 672 672
냉각수 및 툴이 포함된 로터 Gp의 PN#(공장 설치됨) 505-2908 505-2908
비트 포함 로터 Gp의 PN#(현장 설치) 501-2144 501-2144

System H 2m 밀링 드럼(6x2mm 간격)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

로터

로터

로터

로터
로터
로터