SW360B

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

전체 폭

단위:
전체 폭 73.0 인치 1850.0 mm Less

최대 굴삭 깊이 24.0 인치 600.0 mm Less
중량 1,365-1,470kg(3,009-3,240lb) 1,365-1,470kg(3,009-3,240lb) Less
최대 흐름에서의 휠 속도 74.0 RPM 74.0 RPM Less
최적 유압 범위 280bar(4,000psi) 280bar(4,000psi) Less
필수 유압 흐름 범위 125L/min(33gpm) 125L/min(33gpm) Less
휠 폭 80mm(3인치), 160mm(6인치), 200mm(8인치) 80mm(3인치), 160mm(6인치), 200mm(8인치) Less
구동 방법 피스톤 모터/유성기어 피스톤 모터/유성기어 Less
길이 93.0 인치 2365.0 mm Less
사이드시프트 주행 22.0 인치 550.0 mm Less
선택사양 비트 유형 다목적 다목적 Less
원추형 비트 - 휠당 70-96 70-96 Less
전체 높이 70.0 인치 1765.0 mm Less
최대 압력에서의 휠 토크 5538.0 ft-lb 7509.0 N·m Less
최대 흐름에서의 비트 속도 1180.0 ft/min 360.0 m/min Less
표준 비트 유형 콘크리트 콘크리트 Less