SR117

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

전체 폭

단위:
전체 폭 70.0 인치 1765.0 mm Less

흡입구 폭 67.0 인치 1702.0 mm Less
산적 용량 924.0 lb 419.0 kg Less
슈트 회전 180.0 도 180.0 도 Less
스로 거리 30.0 ft 9.0 m Less
오거 직경 12.0 인치 305.0 mm Less
유압 흐름 범위 53-65L/min(14-17gpm) 53-65L/min(14-17gpm) Less
유압 흐름 범위 copy 3340.0 psi 230.0 바 Less
절삭 높이 24.0 인치 610.0 mm Less