SR118

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
흡입구 폭 73.0 인치 1854.0 mm Less
전체 폭 76.0 인치 1918.0 mm Less
중량 1045.0 lb 474.0 kg Less
슈트 회전 180.0 도 180.0 도 Less
스로 거리 40.0 ft 12.0 m Less
오거 직경 16.0 인치 406.0 mm Less
절삭 높이 33.0 인치 826.0 mm Less
필수 유압 흐름 68-83L/min(18-22gpm) 68-83L/min(18-22gpm) Less
필수 유압 흐름 copy 3340.0 psi 230.0 바 Less