SR318

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
흡입구 폭 73.0 인치 1854.0 mm Less
전체 폭 76.0 인치 1918.0 mm Less
중량 1047.0 lb 475.0 kg Less
슈트 회전 180.0 도 180.0 도 Less
스로 거리 45.0 ft 14.0 m Less
오거 직경 16.0 인치 406.0 mm Less
절삭 높이 33.0 인치 826.0 mm Less
필수 유압 흐름 98-130L/min(26-34gpm) 98-130L/min(26-34gpm) Less
필수 유압 흐름 copy 4065.0 psi 280.0 바 Less