SR321

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

단위:
흡입구 폭 85.0 인치 2159.0 mm Less
전체 폭 88.0 인치 2223.0 mm Less
중량 1305.0 lb 592.0 kg Less
슈트 회전 180.0 도 180.0 도 Less
스로 거리 45.0 ft 14.0 m Less
오거 직경 18.0 인치 457.0 mm Less
절삭 높이 35.0 인치 883.0 mm Less
필수 유압 흐름 98-130L/min(26-34gpm) 98-130L/min(26-34gpm) Less
필수 유압 흐름 copy 4065.0 psi 280.0 바 Less