2.7m(9ft) 제설기

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

제설 작업의 효율과 성능을 극대화하는 견고한 설계.

단위:
108.0 인치 2743.0 mm Less

기울임 폭

기울임 폭 88.5 인치 2247.0 mm Less

전체 높이

전체 높이 41.4 인치 1051.0 mm Less

중량

중량 1881.0 lb 855.0 null Less

트립 엣지 높이

트립 엣지 높이 6.8 인치 172.0 mm Less

트립 엣지 수량

트립 엣지 수량 2 2 Less