SR115
신규

SR115 제설차

견적 요청 지금 구매

주요 사양

흡입구 폭
50.8 in
1290 mm
전체 폭
61.9 in
1572 mm
무게
934.8 lb
424 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 12

작업

작업

도로, 주차장, 차도 및 인도에서 눈을 제거할 용도로 설계되었습니다.
2단계 디자인

2단계 디자인

2단계 디자인은 오거와 임펠러를 이용해 더 많은 눈을 빠르고 효율적으로 옮깁니다. 오거와 임펠러를 역회전하여 운전자가 장비에서 나가지 않고도 장애물을 처리할 수 있습니다.
팬 스타일 임펠러

팬 스타일 임펠러

다양한 눈 조건에서 자재를 연속으로 안정적으로 옮깁니다.
톱니형 오거

톱니형 오거

톱니형 오거는 얼음 및 단단하게 압축된 눈을 깨는 데 도움을 줍니다.
슈트 회전 및 디플렉터

슈트 회전 및 디플렉터

270도로 회전할 수 있어 눈을 장비 앞이나 옆쪽에 배출하여 운전자가 눈을 맞지 않게 할 수 있습니다. 유압식으로 제어하는 디플렉터가 있어 눈 투척 거리를 쉽게 조절할 수 있습니다.
옵셋 슈트

옵셋 슈트

가시성을 개선하며 콤팩트 휠 로더 장비의 완전한 가동 범위를 구현합니다.

다음에 대한 제품 사양 SR115

흡입구 폭 50.8 in 1290 mm
전체 폭 61.9 in 1572 mm
무게 934.8 lb 424 kg
전체 높이 72.6 in 1843 mm
전체 길이 37.4 in 951 mm
필수 유압 표준 흐름, 14핀 표준 흐름, 14핀
최적 유압 흐름 80L/min(21.1gpm) 80L/min(21.1gpm)
최적 유압 230bar(3,335.9psi) 230bar(3,335.9psi)
절단 높이 34.1 in 867 mm
최대 스로 40 ft 12.2 m
오거 직경 18 in 457 mm
임펠러 팬 직경 25 in 635 mm
임펠러 팬 폭 8.7 in 222 mm
슈트 회전 270도 270도

SR115이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 사진

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 사진
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도