개요
도로, 주차장, 차도 및 인도에서 눈을 제거할 용도로 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 13
| 흡입구 폭 | 63.5 in 1614 mm |
| 전체 폭 | 73.9 in 1877 mm |
| 무게 | 1093.5 lb 496 kg |
| 전체 높이 | 72.6 in 1843 mm |
| 전체 길이 | 37.4 in 951 mm |
| 필수 유압 | 높은 유속 XPS 높은 유속 XPS |
| 최적 유압 흐름 | 100~125L/min(26~33gpm) 100~125L/min(26~33gpm) |
| 최적 유압 | 200~280bar(2800~4100psi) 200~280bar(2800~4100psi) |
| 절단 높이 | 34.1 in 867 mm |
| 최대 스로 | 40 ft 12.2 m |
| 오거 직경 | 18 in 457 mm |
| 임펠러 팬 직경 | 25 in 635 mm |
| 임펠러 팬 폭 | 8.7 in 222 mm |
| 슈트 회전 | 270도 270도 |