2.6 m(8 ft)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

독자적인 설계로 눈을 효율적으로 제거하여 통과 횟수를 최소화하고 염분의 축적을 줄일 수 있습니다.

단위:
작동 폭 96.0 인치 2438.0 mm Less
산적 용량 1082.5 lb 491.0 kg Less
길이 45.0 인치 1143.0 mm Less
몰드보드 높이 33.6 인치 854.0 mm Less
전체 높이 39.1 인치 994.0 mm Less
트립 엣지 높이 4.7 인치 119.0 mm Less
트립 엣지 수량 1 1 Less