3.2 m(10 ft)

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

독자적인 설계로 눈을 효율적으로 제거하여 통과 횟수를 최소화하고 염분의 축적을 줄일 수 있습니다.

단위:
작동 폭 120.0 인치 3048.0 mm Less
산적 용량 1201.5 lb 545.0 kg Less
작업 툴 길이 45.0 인치 1143.0 mm Less
몰드보드 높이 33.6 인치 854.0 mm Less
전체 높이 39.1 인치 994.0 mm Less
트립 엣지 높이 4.7 인치 119.0 mm Less
트립 엣지 수량 2 2 Less