작동 폭 | 144 인치 3658 mm |
무게 | 1347 lb 611 kg |
길이 | 45 인치 1143 mm |
몰드보드 높이 | 33.6 인치 854 mm |
전체 높이 | 39.1 인치 994 mm |
인터페이스 유형 | 스키드 조향 커플러 스키드 조향 커플러 |
트립 엣지 유형 | 고무, 트립 엣지 포함 고무, 트립 엣지 포함 |
트립 엣지 높이 | 4.7 인치 119 mm |
트립 엣지 수량 | 2 2 |
전체 폭 | 148.5 인치 3772 mm |
독자적인 설계로 눈을 효율적으로 제거하여 통과 횟수를 최소화하고 염분의 축적을 줄일 수 있습니다.
작동 폭 | 144 인치 3658 mm |
무게 | 1347 lb 611 kg |
길이 | 45 인치 1143 mm |
몰드보드 높이 | 33.6 인치 854 mm |
전체 높이 | 39.1 인치 994 mm |
인터페이스 유형 | 스키드 조향 커플러 스키드 조향 커플러 |
트립 엣지 유형 | 고무, 트립 엣지 포함 고무, 트립 엣지 포함 |
트립 엣지 높이 | 4.7 인치 119 mm |
트립 엣지 수량 | 2 2 |
전체 폭 | 148.5 인치 3772 mm |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.