작동 폭 | 120.0 인치 3048.0 mm |
무게 | 1995.2 lb 905.0 kg |
길이 | 69.1 인치 1755.0 mm |
몰드보드 높이 | 36.0 인치 906.0 mm |
전체 높이 | 38.4 인치 975.0 mm |
인터페이스 유형 | 버킷 리시버 버킷 리시버 |
트립 엣지 유형 | 강철, 트립 엣지 포함 강철, 트립 엣지 포함 |
트립 엣지 높이 | 5.4 인치 137.0 mm |
트립 엣지 수량 | 2 2 |
전체 폭 | 126.8 인치 3220.0 mm |
Features
커팅 엣지를 최대 2개까지 갖춘 대부분의 Cat® 스노 푸시에는 베이스에 트립 엣지 시스템이 장착되어 있습니다. 보이지 않는 장애물과 접촉 시 몰드보드 스프링이 압축되어 스노 푸시와 장비에 대한 손상을 최소화합니다. 비트립 고무 커팅 엣지 선택사양은 2.6m(8ft), 3.2m(10ft), 3.8m(12ft) 사이즈로 공급되어 스키드 스티어 커플러를 사용하는 모든 모델에 장착할 수 있습니다.
모든 사이즈의 푸시에 고무 또는 강철, 볼트 연결식 커팅 엣지를 사용할 수 있습니다. 고무 엣지는 작업 표면에 대한 손상을 최소화하고 강철 엣지는 강하게 언 눈이나 얼음을 절단하거나 분쇄합니다.
몰드보드의 대형 토크 튜브와 더불어 유선형 사이드월 서포트가 가장 까다로운 제설 환경에서도 긴 수명과 높은 성능을 제공합니다. 외부 박스 서포트는 몰드보드에 눈이 달라붙는 것을 최소화하고 외부 푸시 부분을 훌륭하게 지지하도록 제작됐습니다.
조절식 스키드 슈즈로 커팅 엣지 높이를 조정하여 커팅 엣지 깊이를 일정하게 유지할 수 있습니다.
프로필 방식 몰드보드 설계는 눈을 굴리고 쌓아 제설 용량을 극대화하고 표면에 달라붙는 눈을 최소화하여 생산성을 개선합니다.
볼트 연결식 계단으로 장비 운전실에 안전하고 인체공학적으로 접근하여 필요 시 간편하게 교체할 수 있습니다.
고무 엣지가 장착된 선택사양 백 드래그로 적재 도크, 문, 기타 좁은 공간에서 눈을 제거할 수 있습니다.