커팅 엣지를 최대 2개까지 갖춘 대부분의 Cat® 스노 푸시에는 베이스에 트립 엣지 시스템이 장착되어 있습니다. 보이지 않는 장애물과 접촉 시 몰드보드 스프링이 압축되어 스노 푸시와 장비에 대한 손상을 최소화합니다. 비트립 고무 커팅 엣지 선택사양은 2.6m(8 ft), 3.2m(10ft), 3.8m(12ft) 사이즈로 공급되어 스키드 스티어 커플러를 사용하는 모든 모델에 장착할 수 있습니다.
커팅 엣지 선택사양
모든 사이즈의 푸시에 고무 또는 강철, 볼트 연결식 커팅 엣지를 사용할 수 있습니다. 고무 엣지는 작업 표면에 대한 손상을 최소화하고 강철 엣지는 강하게 언 눈이나 얼음을 절단하거나 분쇄합니다.
유선형 사이드월 디자인
몰드보드의 대형 토크 튜브와 더불어 유선형 사이드월 서포트가 가장 까다로운 제설 환경에서도 긴 수명과 높은 성능을 제공합니다. 외부 박스 서포트는 몰드보드에 눈이 달라붙는 것을 최소화하고 외부 푸시 부분을 훌륭하게 지지하도록 제작됐습니다.
조절식 스키드 슈즈
조절식 스키드 슈즈로 커팅 엣지 높이를 조정하여 커팅 엣지 깊이를 일정하게 유지할 수 있습니다.
프로필 방식 몰드보드
프로필 방식 몰드보드 설계는 눈을 굴리고 쌓아 제설 용량을 극대화하고 표면에 달라붙는 눈을 최소화하여 생산성을 개선합니다.
볼트 연결식 계단
볼트 연결식 계단으로 장비 운전실에 안전하고 인체공학적으로 접근하여 필요 시 간편하게 교체할 수 있습니다.
선택사양 백 드래그
고무 엣지가 장착된 선택사양 백 드래그로 적재 도크, 문, 기타 좁은 공간에서 눈을 제거할 수 있습니다.