305/305.5 핀 부착

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

길이

단위:
길이 37.7 인치 957.0 mm Less

저장된 높이

저장된 높이 11.0 인치 278.0 mm Less

전체 폭

전체 폭 18.8 인치 477.0 mm Less

중량

중량 260.0 lb 118.0 kg Less

섬 폭

섬 폭 18.3 인치 464.0 mm Less

회전

회전 131° 131° Less