개요
전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다.
표시 중: 1-6 / 6
| 표준 붐 길이 | 48 in 1219 mm |
| 필수 유압 | 표준 흐름 표준 흐름 |
| 전체 폭 | 74.8 in 1901 mm |
| 전장 | 106.5 in 2705 mm |
| 무게 | 972.9 lb 441.29 kg |
| 전체 높이 | 30.9 in 786 mm |
| 최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
| 최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
| 최대 흐름에서의 구동축 속도 | 203rpm 203rpm |
| 측면 시프트 주행 | 22 in 559 mm |
| 최대 오거 간극 | 21 in 534 mm |
| 스포일 오거 직경 | 18 in 457 mm |
| 선택 사항 절단 폭 | 152, 203, 254, 305mm(6, 8, 10, 12인치) 152, 203, 254, 305mm(6, 8, 10, 12인치) |