T112 유압식 사이드 시프트

트렌처 T112 유압식 사이드 시프트

견적 요청 지금 구매

주요 사양

표준 붐 길이
48 in
1219 mm
절단 폭
6 in
152 mm
체인 유형
록프로스트
록프로스트

개요

전기, 전화 및 케이블선이나 수로 또는 가스 파이프를 깔기 전에 땅에 좁은 직선 도랑을 파는 용도로 설계되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 T112 유압식 사이드 시프트

표준 붐 길이 48 in 1219 mm
절단 폭 6 in 152 mm
체인 유형 록프로스트 록프로스트
필수 유압 표준 흐름 표준 흐름
전체 폭 74.8 in 1901 mm
전장 106.5 in 2705 mm
무게 1229.1 lb 557.5 kg
전체 높이 30.9 in 786 mm
최적 유압 흐름 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi)
최대 흐름에서의 구동축 속도 203rpm 203rpm
측면 시프트 주행 22 in 559 mm
최대 오거 간극 21 in 534 mm
스포일 오거 직경 18 in 457 mm
선택 사항 절단 폭 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치) 203, 254, 305mm(8, 10, 12인치)

T112 유압식 사이드 시프트이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

도랑을 파는 Cat® 259D 콤팩트 트랙 로더 및 T9B 트렌처 어탯치먼트

조경 작업 중인 Cat® T9B 트렌처

작업 중인 Cat® 트렌처

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
도랑을 파는 Cat® 259D 콤팩트 트랙 로더 및 T9B 트렌처 어탯치먼트
조경 작업 중인 Cat® T9B 트렌처
작업 중인 Cat® 트렌처

360 View