< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

735C 표준 장비

ROPS/FOPS 운전실, 장비 작동 모니터링 계통은 다음과 같습니다.
  • 작동 램프, 엔진 오일 압력, 1차 조향 계통, 좌회전 신호, 상향빔, 냉각수 온도, 회전 속도계, 주차 브레이크, 연료량, 우회전 신호, 변속기 오일 온도, 브레이크 계통, 변속기 고정, 호이스트 제어장치, 유압 계통, 충전 계통, 리타더, 변속기 결함, 견인력 제어 계통, 엔진 점검 램프
  • 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 수준, 배기가스 배출 결함 램프, 능동형 재생, 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter), 재생 해제

액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display):
  • 경고 지시계, 선택된 기어 및 방향, 속도 또는 자동 변속, 작동 및 정비 매뉴얼(OMM, Operation and Maintenance Manual) 검토, 1차 조향장치 결함, 안전벨트 경고, 2차 조향장치 결함, DPF 재생 필터, 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System), 결속된 2차 조향장치 에너지원, 시간 기록계, 작동 중인 리타더

개요

Cat 735C는 22m3(28.7yd3) 32.7미터톤(36톤)의 용량으로 검증된 안정성, 내구성, 높은 생산성, 뛰어난 운전자 편의 및 낮은 운용 비용을 제공합니다. 많은 기능이 업데이트되고 개선되었으며, 완전히 새로워진 동력전달장치 및 자동 리타더 제어장치를 비롯해 편리한 작동을 위한 새 기능이 구현된 735C는 그 어느 때보다 높은 생산성을 발휘합니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.75 인치 171.5 mm Less
배기량 926.0 세제곱인치 15.2 l Less
엔진 모델 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Japan 2014(Tier 4 Final)/한국 Tier 4 Final Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
정미 출력 - ISO 14396 447.0 HP 333.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349 441.0 HP 329.0 kW Less
총 출력 - SAE J1995 452.0 HP 337.0 kW Less
다음 수치 아래에서는 엔진 출력 저하가 요구되지 않음 10000.0 ft 3050.0 m Less
피크 엔진 정미 토크(SAE J1349) 1887.0 ft·lbf 2558.0 N·m Less
피크 엔진 총 토크(SAE J1995) 1931.0 ft·lbf 2618.0 N·m Less
피크 엔진 토크 속도 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

중량

정격 탑재하중 36.0 톤 32.7 톤 Less

본체 용량

산적 SAE 2:1 26.8 yd³ 20.5 m³ Less
평적 19.6 yd³ 15.0 m³ Less
테일게이트 산적 SAE 2:1 28.7 yd³ 22.0 m³ Less
테일게이트 평적 20.3 yd³ 15.5 m³ Less

변속기

전진 1단 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
전진 2단 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
전진 3단 6.8 mile/h 11.0 km/h Less
전진 4단 8.6 mile/h 13.9 km/h Less
전진 5단 11.4 mile/h 18.4 km/h Less
전진 6단 14.0 mile/h 22.5 km/h Less
전진 7단 19.3 mile/h 31.0 km/h Less
전진 8단 23.1 mile/h 37.3 km/h Less
후진 1단 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
후진 2단 8.9 mile/h 14.4 km/h Less
전진 9단 33.5 mile/h 53.9 km/h Less

소음 수준

내부 운전실 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

작동 중량

전방 차축 - 비적재 41844.0 lb 18980.0 kg Less
전방 차축 - 적재 47708.0 lb 21640.0 kg Less
전방 차축 - 정격 부하 5864.0 lb 2660.0 kg Less
중앙 차축 - 비적재 13977.0 lb 6340.0 kg Less
중앙 차축 - 적재 47091.0 lb 21360.0 kg Less
중앙 차축 - 정격 부하 33113.0 lb 15020.0 kg Less
총계 - 비적재 69225.0 lb 31400.0 kg Less
총계 - 적재 141316.0 lb 64100.0 kg Less
총계 - 정격 부하 72091.0 lb 32700.0 kg Less
후방 차축 - 비적재 13404.0 lb 6080.0 kg Less
후방 차축 - 적재 46517.0 lb 21100.0 kg Less
후방 차축 - 정격 부하 33113.0 lb 15020.0 kg Less

본체 플레이트

유형 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 126.8 갤런 480.0 l Less
냉각 계통 23.7 갤런 90.0 l Less
엔진 크랭크케이스 10.6 갤런 40.0 l Less
DEF 탱크 6.6 갤런 25.0 l Less
변속기/OTG(Output Transfer Gear, 출력 이송 기어) 19.8 갤런 75.0 l Less
차축(각각) 15.8 갤런 60.0 l Less
최종 드라이브(각각) 1.3 갤런 5.0 l Less
조향/호이스트 유압 계통 36.9 갤런 140.0 l Less
브레이크 냉각 탱크 17.69 갤런 67.0 l Less

본체 호이스트

상승 시간 12.0 초 12.0 초 Less
하강 시간 7.0 초 7.0 초 Less

조향

운전대 전체 회전 60rpm에서 4.6초 60rpm에서 4.6초 Less

표준사양

브레이크 ISO 3450-2011 ISO 3450-2011 Less
운전실/FOPS ISO 3449 Level II-2005 ISO 3449 Level II-2005 Less
운전실/ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
조향 ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

회전 서클

수치는 26.5R25 규격의 타이어가 장착된 장비 기준입니다. 수치는 26.5R25 규격의 타이어가 장착된 장비 기준입니다. Less
회전 치수: SAE 회전 반경 314.0 인치 7968.0 mm Less
회전 치수: 간극 반경 331.0 인치 8420.0 mm Less
회전 치수: 내부 반경 157.0 인치 3978.0 mm Less
회전 치수: 조향 각도 - 좌측/우측 45° 45° Less
회전 치수: 통로 폭 221.0 인치 5607.0 mm Less

엔진

변속기

자동 기능

서스펜션 및 제동

운전자 환경

간편한 작동

내구성 및 안정성

통합 기술

서비스성

완벽한 고객 지원

친환경성

안전