730C2 EJ

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 730C2 EJ는 16.9m3(22.1yd3) 28미터톤(31톤)의 용량으로 검증된 안정성, 내구성, 높은 성능 및 생산성, 뛰어난 운전자 편의 및 낮은 운용 비용을 제공합니다. 모든 차축 밀폐형 습식 브레이크가 포함되도록 730C EJ를 성공적으로 업데이트하면 730C2 EJ는 고객에게 더욱 매력적인 모델이 될 것입니다. 동급 최강 수준의 성능과 탁월한 운전자 편의를 갖추고 있는 이 장비는 하루 종일 작동해 생산성을 높일 수 있습니다.

중량

단위:
정격 탑재하중 31.0 톤 28.0 톤 Less

본체 용량

산적 SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
평적 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

변속기

전진 1단 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
전진 2단 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
전진 3단 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
전진 4단 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
전진 5단 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
전진 6단 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
후진 1단 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

소음 수준

내부 운전실 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

작동 중량

전방 차축 - 비적재 34535.0 lb 15665.0 kg Less
전방 차축 - 적재 36013.0 lb 16335.0 kg Less
전방 차축 - 정격 부하 7231.0 lb 670.0 kg Less
중앙 차축 - 비적재 12103.0 lb 5490.0 kg Less
중앙 차축 - 적재 42362.0 lb 19215.0 kg Less
중앙 차축 - 정격 부하 27249.0 lb 13725.0 kg Less
총계 - 비적재 58190.0 lb 26395.0 kg Less
총계 - 적재 120186.0 lb 54515.0 kg Less
총계 - 정격 부하 61729.0 lb 28120.0 kg Less
후방 차축 - 비적재 11552.0 lb 5240.0 kg Less
후방 차축 - 적재 41811.0 lb 18965.0 kg Less
후방 차축 - 정격 부하 27249.0 lb 13725.0 kg Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 108.8 갤런 412.0 l Less
냉각 계통 21.9 갤런 83.0 l Less
유압 계통 29.1 갤런 110.0 l Less
엔진 크랭크케이스 10.0 갤런 38.0 l Less
변속기 12.4 갤런 47.0 l Less
최종 드라이브/차동장치 33.0 갤런 125.0 l Less
출력 이송 기어박스 6.3 갤런 24.0 l Less
DEF 탱크 5.2 갤런 20.0 l Less

본체 배출

배출 시간 12.0 초 12.0 초 Less
수축 시간 15.0 초 15.0 초 Less

조향

운전대 전체 회전 60rpm에서 4.75초 60rpm에서 4.75초 Less

표준사양

브레이크 ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
운전실/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
운전실/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
조향 ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

본체 플레이트

유형 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 Less

회전 서클

치수는 750/65 규격의 타이어가 장착된 장비를 기준으로 합니다. 치수는 750/65 규격의 타이어가 장착된 장비를 기준으로 합니다. Less
회전 치수: SAE 회전 반경 294.0 인치 7470.0 mm Less
회전 치수: 간극 반경 318.0 인치 8075.0 mm Less
회전 치수: 내부 반경 153.0 인치 3879.0 mm Less
회전 치수: 조향 각도 - 좌측/우측 45° 45° Less
회전 치수: 통로 폭 210.0 인치 5332.0 mm Less

엔진

엔진 모델 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
보어 5.1 인치 130.0 mm Less
행정 6.2 인치 157.0 mm Less
배기량 762.8 세제곱인치 12.5 l Less
주 (1) Tier 4 Final/Stage IV에 대한 기준에는 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, 일본 2014(Tier 4 Final)와 한국 Tier 4가 포함됩니다. Tier 4 Final/Stage IV에 대한 기준에는 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage IV, 일본 2014(Tier 4 Final)와 한국 Tier 4가 포함됩니다. Less
주 (2) 동력 등급은 지정된 기준 조건 하에서 테스트한 경우 1,800rpm의 정격 속도에 적용되는 등급입니다. 동력 등급은 지정된 기준 조건 하에서 테스트한 경우 1,800rpm의 정격 속도에 적용되는 등급입니다. Less
다음 수치 아래에서는 엔진 출력 저하가 없음 12500.0 ft 3810.0 m Less
엔진 모델 — U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
정미 출력 - ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
총 출력 - SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
피크 엔진 정미 토크(SAE J1349) 1564.0 ft·lbf 2120.0 N·m Less
피크 엔진 총 토크(SAE J1995) 1579.0 ft·lbf 2141.0 N·m Less
피크 엔진 토크 속도 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less
배기가스 배출 730C2 EJ는 Tier 4 Final/Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 730C2 EJ는 Tier 4 Final/Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less
주 (3) 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 최저 속도의 팬이 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 최저 속도의 팬이 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
주 (4) 팬이 최고 속도일 때의 정미 출력은 SAE 참조 조건에 따라 254kW(341hp)입니다. 팬이 최고 속도일 때의 정미 출력은 SAE 참조 조건에 따라 254kW(341hp)입니다. Less
주 (5) Cat SCR 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241‑1에 규정된 요건을 준수해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. Cat SCR 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241‑1에 규정된 요건을 준수해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. Less

엔진

변속기

자동 기능

서스펜션 및 제동

운전자 환경

간편한 작동

내구성 및 안정성

Cat CONNECT 기술

다기능성

서비스성

완벽한 고객 지원

친환경성

안전

730C2 EJ 표준 장비

대시보드 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display)
  • 경고 지시계, 선택된 기어 및 방향, 속도 또는 자동 변속, 작동 및 정비 매뉴얼(OMM) 검토, 1차 조향장치 결함, 안전벨트 경고, 2차 조향장치 결함, 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System), 결속된 2차 조향장치 에너지원, 시간 기록계, 작동 중인 리타더

장비 작동 모니터링 계통의 구성 요소는 다음과 같습니다.
  • 작동 램프, 엔진 오일 압력, 1차 조향 계통, 좌회전 신호, 상향빔, 냉각수 온도, 회전 속도계, 주차 브레이크, 연료량, 우회전 신호, 변속기 오일 온도, 브레이크 계통, 변속기 고정, 호이스트 제어장치, 유압 계통, 충전 계통, 리타더, 변속기 결함, 견인력 제어 계통, 엔진 점검 램프