735

735 3개 차축 굴절식 트럭

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
Cat® C13B
Cat® C13B
정격 탑재 하중
35.3 ton (US)
32 t
산적(SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

검증된 안정성

검증된 안정성

장기적 가치와 내구성

장기적 가치와 내구성

생산성 증가

생산성 증가

강력한 효율

강력한 효율

편리한 작업

편리한 작업

생산성을 높여주는 기술

생산성을 높여주는 기술

다음에 대한 제품 사양 735

엔진 모델 Cat® C13B Cat® C13B
총 출력(SAE J1995) 436 hp 325 kW
정미 출력 (SAE J1349) 427 hp 319 kW
엔진 출력 (ISO 14396) 431 hp 322 kW
보어 5.1 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배기량 763 in³ 12.5 l
주(1) 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다. 홍보 전력은 1,800rpm에서 테스트되었습니다.
주(2) 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다.
주(3) 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너, 머플러가 장착되고 팬이 최소 속도일 때 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(4) 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 319kW(427hp)입니다. 팬이 최대 속도일 때의 정미 출력은 SAE 기준 조건에 따라 319kW(427hp)입니다.
주(5) 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V 및 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(6) Cat SCR 시스템에 사용된 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhause Fluid)는 ISO 22241-1에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다. Cat SCR 시스템에 사용된 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhause Fluid)는 ISO 22241-1에 설명된 요건을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요건은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 준수하고 있습니다.
아래에서 엔진 출력 감소 없음 12500 ft 3810 m
최대 피크 엔진 토크(SAE J1995) 1627 lbf·ft 2206 N·m
정미 피크 엔진 토크(SAE J1349) 1612 lbf·ft 2185 N·m
피크 엔진 토크 속도 1200 r/min 1200 r/min
정격 탑재 하중 35.3 ton (US) 32 t
산적(SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
평적 20.9 yd³ 16 m³
테일게이트 산적 SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
테일게이트 평적 22.2 yd³ 17 m³
전진 - 1단 5 mile/h 8 km/h
전진 - 2단 9 mile/h 15 km/h
전진 - 3단 14 mile/h 23 km/h
전진 - 4단 22 mile/h 35 km/h
전진 - 5단 30 mile/h 48 km/h
전진 - 6단 35 mile/h 57 km/h
후진 - 1단 6 mile/h 9 km/h
운전실 내부 72 dB(A) 72 dB(A)
주(1) ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 72dB(A)입니다. 측정은 냉각 팬의 최대 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다. ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 경우 선언된 동적 운전자 음압 수준은 72dB(A)입니다. 측정은 냉각 팬의 최대 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다. 운전실이 올바르게 장착 및 정비되었습니다.
주(2) 운전실을 제대로 정비하지 않거나 운전실 도어/창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 작업할 경우 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 운전실 도어/창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 작업할 경우 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다.
전방 차축 - 비적재 32584 lb 14780 kg
중앙 차축 - 공차 11199 lb 5080 kg
후방 차축 - 비적재 10692 lb 4850 kg
합계 - 공차 54476 lb 24710 kg
전방 차축 - 정격 하중 8938 lb 4054 kg
중앙 차축 - 정격 하중 30805 lb 13973 kg
후방 차축 - 정격 하중 30805 lb 13973 kg
합계 - 정격 하중 70548 lb 32000 kg
전방 차축 - 적재 41522 lb 18834 kg
중앙 차축 - 적재 시 42005 lb 19053 kg
후방 차축 - 적재 시 41498 lb 18823 kg
합계 - 적재 시 125024 lb 56710 kg
유형 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철
전방 플레이트 0.28 in 7 mm
베이스 플레이트 0.51 in 13 mm
측면 플레이트 0.43 in 11 mm
연료 탱크 105.7 gal (US) 400 l
DEF 탱크 9 gal (US) 34 l
냉각 계통 21.9 gal (US) 83 l
유압 계통 32.5 gal (US) 123 l
엔진 크랭크케이스 11.4 gal (US) 43 l
변속기 12.4 gal (US) 47 l
최종 드라이브/차동장치 33 gal (US) 125 l
출력 전달 기어 박스 6.6 gal (US) 25 l
상승 시간 12 초 12 초
하강 시간 11 초 11 초
브레이크 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
운전실 - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
운전실 - ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
조향 ISO 5010 – 2019 ISO 5010 – 2019
회전 치수 - 조향 각도 - 왼쪽/오른쪽 45° 45°
회전 치수 - SAE 회전 반경 294 in 7470 mm
회전 치수 - 간극 반경 318 in 8075 mm
회전 치수 - 내부 반경 153 in 3879 mm
회전 치수 - 통로 폭 210 in 5332 mm
750/65 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다. 750/65 R25 타이어가 장착된 장비의 치수입니다.
잠금장치에서 잠금장치까지 60rpm에서 4.75초 60rpm에서 4.75초
유압식 굴삭기: 350/352 - 패스 4-5 4-5
유압식 굴삭기: 336 - 패스 5-6 5-6
휠 로더: 972/972 XE - 패스 3-4 3-4
휠 로더: 966/966 XE - 패스 4 4
휠 로더: 962 - 패스 4-5 4-5
휠 로더: 950 - 패스 5 5
최적의 계통 매칭은 생산성 증가에 큰 이점을 제공합니다. 735는 Cat 350/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다. 최적의 계통 매칭은 생산성 증가에 큰 이점을 제공합니다. 735는 Cat 350/352 및 336 유압식 굴삭기와 Cat 972, 966, 962 및 950 휠 로더에 매우 적합합니다. 적재 및 운반용 툴을 매칭시키면 생산량이 증가하고 운반량 단위당 계통 비용이 절감됩니다.

735 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 자동 조절식 벨트: 운전자 시트 및 보조 시트
  • 후방 시야 카메라 비디오 피드를 통합한 터치스크린 디스플레이
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단, 간헐식(전방)
  • 거울: 외부
  • 측면으로 열리는 창문, 착색
  • 4단 팬이 있는 히터 및 성에 제거장치
  • 유리 창문:
    – 전방, 접합 및 착색
    – 측면 및 후방, 강화 및 착색
  • 선바이저
  • 2차 조향장치 - 전기 유압식
  • 장비 조작 모니터링 계통 포함:
    – 작동 램프
    – 엔진 오일 압력
    – 1차 조향 계통
    – 왼쪽 및 오른쪽 회전 신호
    – 상향빔
    – 냉각수 온도
    – 회전 속도계
    – 주차 브레이크
    – 연료량
    – 변속기 오일 온도
    – 브레이크 계통
    – 변속기 고정
    – 호이스트 제어
    – 유압 계통
    – 충전 계통
    – 리타더
    – 변속기 결함
    – 견인력 제어 계통
    – 체크 엔진 램프
  • 에어컨
  • 결합 기어 선택 및 호이스트 제어 레버
  • 시트:
    – 운전자: 완전 조절식, 에어 서스펜션
    – 트레이너: 무릎 벨트 덧댐
  • 액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display):
    – 경고 지시계
    – 선택된 기어 및 방향
    – 속도 또는 자동 변속
    – 작동 및 정비 매뉴얼(OMM, Operation and Maintenance Manual) 검토
    – 1차 조향장치 고장 경고
    – 안전벨트 경고
    – 2차 조향장치 고장 경고
    – 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 재생 필터
    – 2차 조향장치 에너지원 결속
    – 시간 기록계
    – 리타더 작동
  • 보관 공간:
    – 컵 홀더
    – 플라스크 소켓
    – 시트 아래 보관 공간
    – 도어 포켓
    – 운전자 시트 뒤 보관 공간
    – 옷걸이
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 조절식 통풍구

기술

  • Product Link 이동통신 PLE643
  • Cat® Detect 및 Stability Assist

전기 및 조명

  • 원격 시동 소켓(케이블 미포함)
  • 전기 계통: 24볼트, 10A 24~12볼트 컨버터
  • 경적
  • 조명 계통:
    – 운전실 내부
    – 2개의 헤드 램프
    – 2개의 폭 표시기
    – 2개의 후진
    – 작업등/운전실 접근 조명
    – 2개의 정지/후미등
    – 전방 및 후방 방향 지시계
  • 메인 차단 스위치
  • 배터리(x2), 무정비

동력전달장치

  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM) 및 배기가스 후처리 패키지
  • 3개의 차축, 6휠 드라이브
  • 자동 변속 6단 전방 및 1단 후진 변속기
  • 리타더: 엔진 압축 브레이크 및 유압
  • 이중 회로 오일 침지, 밀폐형 브레이크 - 모든 휠
  • Cat C13B 엔진
  • 차동장치: 자동 클러치식 내부 및 교차 차축 차동 잠금 장치가 포함된 표준

안전

  • 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Object Protective Structure) 운전실
  • 후방 시야 카메라
  • 후진 알람

보호대

  • 크랭크케이스
  • 전면 덤프 본체 유출물 보호대, 조립된 차체의 일체형 부품
  • 뒷창문
  • 라디에이터

기타 표준 장비

  • 도난∙파손 방지: 잠금식 캡
  • 타이어, 6개의 750/65 R25
  • 머드 플랩: 운송용 타이백이 장착된 휠 아치 및 차체 장착
  • 정기 오일 샘플 채취(S•O•S) 샘플 채취 밸브
  • 소음 억제(일부 국가*에서는 표준)
    *국가는 EU 국가와 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인, 스위스, 튀르키예 및 영국입니다.

735 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 시트, 열선/냉풍
  • 거울, 열선식
  • 적외선 유리 - 높은 대기 온도 운전실
  • 창문 블라인드
  • 라디오, Bluetooth® 스테레오 계통
  • 운전자 안전벨트, 4점식
  • 전면 유리 와이퍼 및 와셔, 2단(후방)

기술

  • Cat® 탑재하중 모니터링 계통
  • Product Link 이중 PLE683
  • 운전자 코칭

전기 및 조명

  • 혹한기 시동 어탯치먼트(추가 배터리 2개)
  • 엔진 블록 히터
  • 에테르 시동
  • 발광 LED 경광등
  • 지붕 장착 LED 작업등

선택사양 장비

  • 연료 첨가제 - 왁싱 방지
  • 시저 테일게이트
  • 배기가스 가열식 본체
  • 혹한기 냉각수, -51°C(-60°F)
  • 베어링 자동 그리스 주입을 위한 자동 윤활 설비
  • 베어 섀시(본체 없음) 표준 휠 베이스
  • 베어 섀시(본체 없음) 긴 휠 베이스
  • 휠 고임목
  • 바디 라이너
  • 급속 연료 보충

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat Detect 및 Stability Assist는 작동 중에 장비가 안전하지 않은 각도로 접근하며 결과적으로 장비 안전과 가동시간에 영향을 줄 때 운전자에게 경고를 통해 장비의 안전성에 대한 인식을 높입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Production Measurement는 실시간 탑재하중 기능을 제공하여 운전자가 운반 작업을 최적화하고 생산성을 최대화할 수 있도록 합니다. 자동화된 추적 기능을 통해 현장 관리자가 자재 이동과 효율성 지표를 모니터링하여 작업 현장 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다.

기술 살펴보기

735이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

735 3개 차축 굴절식 트럭

735 3개 차축 굴절식 트럭

735 3개 차축 굴절식 트럭

735 3개 차축 굴절식 트럭

735 3개 차축 굴절식 트럭

735 3개 차축 굴절식 트럭
735 3개 차축 굴절식 트럭
735 3개 차축 굴절식 트럭
735 3개 차축 굴절식 트럭
735 3개 차축 굴절식 트럭