< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

진정한 "주행 중" 자동 견인력 제어장치(ATC, Automatic Traction Control) 강력한 내구성의 Cat C13 ACERT 엔진 플랫폼에 U.S. EPA Tier 2/EU Stage II 배기가스 솔루션을 갖췄습니다. 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Productivity Electronics Control Strategy)이 적용되어 변속기 변속이 부드러울 뿐만 아니라 향상된 가속 성능으로 생산성을 높여줍니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT Less
총 출력 - SAE J1995 375.0 HP 280.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349 367.0 HP 274.0 kW Less
보어 5.12 인치 130.0 mm Less
행정 6.18 인치 157.0 mm Less
배기량 763.0 세제곱인치 12.5 l Less
다음 수치 아래에서는 엔진 출력 저하가 요구되지 않음 13100.0 ft 3990.0 m Less
엔진 모델 - 미국 EPA Tier 2/EU Stage ll Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
정미 출력 - ISO 14396 370.0 HP 276.0 kW Less
피크 엔진 정미 토크(ISO 14396) 1335.0 lb/ft 1810.0 N·m Less
피크 엔진 총 토크(SAE J1995) 1350.0 lb/ft 1830.0 N·m Less
피크 엔진 토크 속도 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

중량

정격 탑재하중 31.0 톤 28.0 톤 Less

본체 용량

산적 SAE 2:1 22.1 yd³ 16.9 m³ Less
평적 17.7 yd³ 13.5 m³ Less

변속기

전진 1단 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
전진 2단 9.0 mile/h 15.0 km/h Less
전진 3단 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
전진 4단 21.0 mile/h 34.0 km/h Less
전진 5단 29.0 mile/h 47.0 km/h Less
전진 6단 34.0 mile/h 55.0 km/h Less
후진 1단 6.0 mile/h 9.0 km/h Less

소음 수준

내부 운전실 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

작동 중량

전방 차축 - 비적재 33620.0 lb 15250.0 kg Less
중앙 차축 - 비적재 12655.0 lb 5740.0 kg Less
후방 차축 - 비적재 11927.0 lb 5410.0 kg Less
총계 - 비적재 58202.0 lb 26400.0 kg Less
전방 차축 - 정격 부하 1478.0 lb 670.0 kg Less
중앙 차축 - 정격 부하 30258.0 lb 13725.0 kg Less
후방 차축 - 정격 부하 30258.0 lb 13725.0 kg Less
총계 - 정격 부하 61994.0 lb 28120.0 kg Less
전방 차축 - 적재 35098.0 lb 15920.0 kg Less
중앙 차축 - 적재 42913.0 lb 19465.0 kg Less
후방 차축 - 적재 42185.0 lb 19135.0 kg Less
총계 - 적재 120196.0 lb 54520.0 kg Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 108.8 갤런 412.0 l Less
냉각 계통 21.9 갤런 83.0 l Less
유압 계통 29.0 갤런 110.0 l Less
엔진 크랭크케이스 10.5 갤런 40.0 l Less
변속기 9.2 갤런 35.0 l Less
최종 드라이브/차동장치 35.7 갤런 135.0 l Less
출력 이송 기어박스 6.3 갤런 24.0 l Less

이젝터 사이클 시간

배출 시간 12.0 초 12.0 초 Less
수축 시간 15.0 초 15.0 초 Less

조향

운전대 전체 회전 4.75초 @ 60rpm 4.75초 @ 60rpm Less

표준사양

브레이크 ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
운전실/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
운전실/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
조향 ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

본체 플레이트

유형 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 고강도 브리넬 HB450 내마모성 강철 Less

회전 서클

치수는 750/65 규격의 타이어가 장착된 장비를 기준으로 합니다. 치수는 750/65 규격의 타이어가 장착된 장비를 기준으로 합니다. Less
회전 치수 - SAE 회전 반경 286.0 인치 7470.0 mm Less
회전 치수 - 간극 반경 300.0 인치 8075.0 mm Less
회전 치수 - 내부 반경 148.0 인치 3749.0 mm Less
회전 치수 - 조향 각도 - 좌측/우측 45.0 도 45.0 도 Less
회전 치수 - 통로 폭 214.0 인치 5424.0 mm Less

엔진

변속기

자동 견인력 제어장치

서스펜션 및 브레이크

운전자 편의

작동 용이성

이젝터 본체

구조

Product Link

서비스성

고객 지원

안전

친환경성

730C EJ 표준 장비

유리 윈도우:
  • 접합 및 착색-전방
  • 강화 및 착색-측면 및 후방

ROPS/FOPS 운전실, 장비 작동 모니터링 계통은 다음과 같습니다.
  • 작동 램프, 엔진 오일 압력, 1차 조향 계통, 좌회전 신호, 상향빔, 냉각수 온도, 회전 속도계, 주차 브레이크, 연료량, 우회전 신호, 변속기 오일 온도, 브레이크 계통, 변속기 고정, 호이스트 제어장치, 유압 계통, 충전 계통, 리타더, 변속기 결함, 견인력 제어 계통, 엔진 점검 램프

액정 디스플레이(LCD, Liquid Crystal Display)
  • 경고 지시계, 선택된 기어 및 방향, 속도 또는 자동 변속, 작동 및 정비 매뉴얼(OMM) 검토, 1차 조향장치 결함, 2차 조향장치 결함, 장비 보안 계통(MSS, Machine Security System), 결속된 2차 조향장치 에너지원, 시간 기록계, 작동 중인 리타더