엔진
엔진 모델 | Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ |
보어 | 5.1 인치 130 mm |
행정 | 6.2 인치 157 mm |
배기량 | 763 in³ 12.5 리터 |
다음 수치 아래에서는 엔진 출력 저하가 없음 | 12500 ft 3810 m |
엔진 모델 - 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V | Cat C13 ACERT Cat C13 ACERT |
피크 엔진 토크 속도 | 1200 r/min 1200 r/min |
정미 출력 - SAE J1349 | 367 HP 274 kW |
총 출력 - SAE J1995 | 375 HP 280 kW |
피크 엔진 총 토크(SAE J1995) | 1579 ft·lbf 2141 N·m |
정미 출력 - ISO 14396 | 370 HP 276 kW |
배기가스 배출 | 730 EJ는 Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 730 EJ는 Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
주(4) | 팬이 최고 속도일 때의 정미 출력은 SAE 참조 조건에 따라 274kW(367hp)입니다. 팬이 최고 속도일 때의 정미 출력은 SAE 참조 조건에 따라 274kW(367hp)입니다. |
주(3) | 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 최저 속도의 팬이 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 머플러 및 최저 속도의 팬이 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. |
주(2) | 동력 등급은 지정된 기준 조건 하에서 테스트한 경우 1,800rpm의 정격 속도에 적용되는 등급입니다. 동력 등급은 지정된 기준 조건 하에서 테스트한 경우 1,800rpm의 정격 속도에 적용되는 등급입니다. |
주(1) | Tier 4 Final/Stage V에 대한 기준에는 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014(Tier 4 Final) 및 한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준이 포함됩니다. Tier 4 Final/Stage V에 대한 기준에는 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 일본 2014(Tier 4 Final) 및 한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준이 포함됩니다. |
주(5) | Cat SCR 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241‑1에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요구 사항은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 충족하고 있습니다. Cat SCR 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241‑1에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. ISO 22241-1 요구 사항은 AdBlue 또는 API 인증을 획득한 업체를 포함하여 DEF를 생산하는 대다수의 업체가 충족하고 있습니다. |
피크 엔진 정미 토크(ISO 14396) | 1564 ft·lbf 2120 N·m |