중량
| 표준 중량 | 6898 lb 3129 kg |
Cat® SE50 VT 규준대는 탬퍼 바와 후방 장착 익스텐더를 활용하여 원활한 자재 흐름과 포설층 밀도 증가 성능을 제공합니다. 안정성과 간편한 셋업이 특징이고 다양한 포장 분야에 활용 가능하여, 활주로, 고속도로, 자동차전용도로는 물론 중간 규모 포장 분야에 완벽하게 적합합니다.
Pave Start Assistant 선택사양은 향후 작업 현장에서 반복되는 작업을 위해 설정 프로필을 저장하여, 빠른 개인 설정 사용 시 간단히 프로필을 활성화하면 됩니다.
2진폭 가변 주파수 탬퍼 계통은 이중 캐리지 익스텐더와 결합하여 성능과 안정성을 제공합니다.
다국어 옵션, 2단 익스텐더 속도 제어, 오거 및 컨베이어 비율 조절로 작업이 간편합니다.
| 표준 중량 | 6898 lb 3129 kg |
| 표준 포장 범위 | 2.55 - 5 m (8' 4" - 16' 4") 2.55 - 5 m (8' 4" - 16' 4") |
| 최대 포장 범위 | 25 ft 7.64 m |
| 탬퍼 속도 범위 | 300~1,800rpm 300~1,800rpm |
| 진동기 속도 범위 | 0~3,000rpm 0~3,000rpm |
| 최대 포장 깊이 | 12 in 305 m |
| 크라운 범위 | 한 면당 -2% ~ +5% 한 면당 -2% ~ +5% |
| 익스텐더 높이 범위 | -5mm~+15mm -5mm~+15mm |
| 최소 폭 - 엔드 게이트 부착 | 106 in 2700 mm |
| 규준대 플레이트 폭 - 전면에서 후면 | 12.75 in 324 mm |
| 길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 장착 시 | 82 in 2089 mm |
| 길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 제거 시 | 62 in 1586 mm |
| 규준대 플레이트 두께 | 0.5 in 12.2 mm |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.