SE47 VT 탬퍼 바 규준대

규준대 SE47 VT 탬퍼 바 규준대

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

표준 중량
6724 lb
3050 kg
표준 포장 범위
2.4~4.68m(7' 10"~15' 4")
2.4~4.68m(7' 10"~15' 4")
최대 포장 범위
19.6 ft
6 m

개요

품질 포장

Cat® SE47 VT 탬퍼 바 규준대에는 후방 장착형 익스텐더가 장착되어 안정성, 간편한 설정, 광범위한 포장 등의 이점을 제공하며, 도시 도로 및 시골 포장 작업 모두에 꼭 알맞습니다.

복리후생

향상된 제어장치

자동 속도 제어장치가 장착된 비례식 제어 익스텐더, 유압 엔드 게이트 선택사양 및 탬퍼 바는 규준대 성능을 개선하여 준수한 포설층 품질을 제공하도록 설계되었습니다. 

간편한 작동

직관적인 제어장치와 조절 게이지 및 자재 흐름에 대한 뛰어난 가시성으로 작동을 단순화합니다.

고품질 포장

단일 진폭의 가변 주파수 탬퍼 계통은 이중 캐리지 익스텐더와 결합하여 성능과 안정성을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 SE47 VT 탬퍼 바 규준대

표준 중량 6724 lb 3050 kg
표준 포장 범위 2.4~4.68m(7' 10"~15' 4") 2.4~4.68m(7' 10"~15' 4")
최대 포장 범위 19.6 ft 6 m
탬퍼 속도 범위 500~1,800rpm 500~1,800rpm
진동기 속도 범위 0~3,000rpm 0~3,000rpm
최대 포장 깊이 12 in 300 m
크라운 범위 한 면당 -2% ~ +5% 한 면당 -2% ~ +5%
익스텐더 높이 범위 -5mm~+15mm -5mm~+15mm
규준대 플레이트 두께 0.5 in 12.2 mm
규준대 플레이트 폭 - 전면에서 후면 12.75 in 324 mm
길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 장착 시 82 in 2091 mm
길이 - 전면에서 후면, 적재함 뒷문 제거 시 62 in 1583 mm

SE47 VT 탬퍼 바 규준대 표준 장비

서비스 및 정비

  • 서비스 수리 키트

안전

  • 경적_경고

자재 투입

  • 크라운
  • 적재함 뒷문_수동

SE47 VT 탬퍼 바 규준대 선택사양 장비

작동 환경

  • 상위
  • 바이저_LCD 디스플레이

기술

  • Cat Grade Control
  • 기본 등급 제어장치

안전

  • 등_주행

자재 투입

  • 드롭 암 스페이서
  • 적재함 뒷문_출력
  • 연장부 패키지
  • 가열식 엔드 게이트
  • 슈_차단
  • 슈_나이프 엣지
  • 슈_안전 엣지
  • 슈_넓은

SE47 VT 탬퍼 바 규준대이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

SE47 VT 규준대

SE47 VT 규준대

SE47 VT 규준대

SE47 VT 규준대

SE47 VT 규준대

SE47 VT 규준대
SE47 VT 규준대
SE47 VT 규준대
SE47 VT 규준대
SE47 VT 규준대

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기