< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

LPG 또는 전기 히터 계통을 갖춘 단일 폭 출력 연장형 규준대를 이용해 생산성을 높이고 운용 비용을 절감할 수 있습니다.

사양

단위:
익스텐더 장착 후방 장착형 후방 장착형 Less
규준대 유형 진동 진동 Less

중량

전기 히터 포함 중량 2932.0 Kilogram 1330.0 kg Less
LPG 히터 포함 중량 2866.0 Kilogram 1300.0 kg Less

작동 사양

표준 포장 폭 범위 1.7-3.20m(5.6-10.5ft) 1.7-3.20m(5.6-10.5ft) Less
최대 포장 폭 13.12 ft 4.0 m Less
크라운 조정 +4.5% - -2.5% +4.5% - -2.5% Less
히터 계통 전기식, LPG 전기식, LPG Less
최대 진동기 주파수 3,400vpm 3,400vpm Less
최소 포장 폭 2.13 ft 0.65 m Less

치수

높이 5.1 ft 1.55 m Less
길이, 전방에서 후방까지, 엔드 게이트 부착 5.58 ft 1.7 m Less
길이, 전방에서 후방까지, 엔드 게이트 탈착 3.28 ft 1.0 m Less
최소 폭, 엔드 게이트 부착 5.68 ft 1.73 m Less
최소 폭, 엔드 게이트 탈착 5.48 ft 1.67 m Less
규준대 플레이트 두께 0.39 인치 10.0 mm Less
규준대 플레이트 폭, 전방에서 후방까지, 메인 규준대 10.0 인치 265.0 mm Less

AS3173 규준대

이 유압 출력 연장형 아스팔트 규준대에는 가변 주파수 진동 계통과 LPG 또는 전기 히터 계통이 장착되어 있습니다. 이 규준대의 제어 패널에는 지면 작업자가 손쉽게 사용할 수 있도록 자재 투입 제어장치가 포함되어 있습니다.


진동 계통

사전 설정된 램프를 따라 AP300이 전진할 때 자동으로 작동합니다. AS3173 규준대에는 중앙 플레이트와 각 이동식 플레이트별로 다듬질 플레이트 온도를 독립적으로 자동 조정하는 전자 점화 장치가 장착되어 있습니다.


LPG 히터 계통

이 계통은 고효율 버너와 최적의 서모스탯 온도 조절 기능을 제공합니다.


전기 히터 계통

이 계통은 트랙터 장착 발전기, 교체식 히터 소자 및 운전자에게 친숙한 제어장치를 갖추고 있어 보다 깨끗한 환경을 제공합니다. 주된 기능과 장점으로는 간편한 작동, 빠른 예열 시간, 다중 영역 히터 소자 및 모든 규준대 플레이트의 서모스탯 제어장치 등이 있습니다. 자가 진단 제어장치를 갖추고 있으며 사용자에게 익숙한 이 중부하 작업용 규준대 히터 제어장치는 지면 작업자가 손쉽게 사용할 수 있도록 장비 후방에 장착되어 있습니다.


규준대 지지장치

AS3173에는 혼합물 지지 용량 및 포장 폭과 별도로 역청 혼합 물질에 가해지는 규준대의 압력을 일정하게 유지해 주는 전기 유압식 장치인 규준대 지지장치가 장착되어 있습니다.