트랙 아스팔트 포장기 AP655F

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력
205 HP
151 kW
표준 포장 범위 - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW
3.0-6.0m(9' 10" - 19' 6")
3.0-6.0m(9' 10" - 19' 6")
작동 무게 - 포장기 단독
34356 lb
15584 kg

개요

AP655F는 생산성이 높은 고무 트랙 포장기로 공항 활주로, 간선도로, 고속도로 및 다른 대량 작업 현장에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 높은 주행 속도, 부양력 및 견인력으로 뛰어난 이동성을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 AP655F

작동 무게 - 포장기 단독 34356 lb 15584 kg
작동 무게 - SE60 V 규준대 단독 7495 lb 3400 kg
작동 무게 - SE50 VT 규준대 단독 7363 lb 3340 kg
선적 중량 - 포장기 단독 34725 lb 15297 kg
작동 무게 - SE60 V XW 규준대 단독 8973 lb 4070 kg
작동 무게 - SE60 VT XW 규준대 단독 9898 lb 4490 kg
작동 무게 - SE50 V 규준대 단독 7239 lb 3284 kg
표준 포장 범위 - SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3.0-6.0m(9' 10" - 19' 6") 3.0-6.0m(9' 10" - 19' 6")
최고 포장 속도 - 진동 규준대 포함 210 ft/min 64 m/min
내측 회전 반경 1.5 ft 0.5 m
최고 포장 속도 - 탬퍼 바 규준대 포함 82 ft/min 25 m/min
최장 포장 폭 - SE50 V 21.3 ft 6.5 m
호퍼 용량 250 ft³ 7.1 m³
최대 처리 용량 1433 t/hr 1300 t/hr
최장 포장 폭 - SE60 V XW, SE60 VT XW 33 ft 10 m
최장 포장 폭 - SE60 V 25 ft 7.65 m
최장 포장 폭 - SE50 VT 26.3 ft 8 m
표준 포장 범위 - SE50 V, SE50 VT 2.55-5.0m(8' 4" - 16' 4") 2.55-5.0m(8' 4" - 16' 4")
최고 주행 속도 9 mile/h 14.5 km/h
총 출력 205 HP 151 kW
엔진 모델 Cat C7.1 Cat C7.1
연료 탱크 용량 73 gal (US) 278 l
DEF 탱크 5 gal (US) 19.1 l

AP655F 선택사양 장비

선택사양

  • 히터가 포함된 에어 라이드 시트
  • 오거 및 메인프레임 확장부
  • 보조 전원 패널
  • 밸러스트
  • Cat 경사면 제어장치
  • 감속 페달
  • 친환경 세척 계통
  • 피드 센서(음향 또는 기계식)
  • 마찰 조향
  • 하드탑 캐노피
  • HID 라이트
  • 레벨링 장치
  • 라이트(작업 또는 주행)
  • 메인프레임 확장부(출력 또는 수동)
  • 진동식 푸시 롤러
  • 동력 접이식 전방 에이프런
  • Product Link
  • 평활 바 또는 트레드 바 벨트
  • 조향 가이드
  • 견인 지점 지시계(상부)
  • 트럭 히치
  • 발전기
  • 우산
  • 가동 시간 키트
  • 환기 계통
  • 경광등
  • 광폭 포장 패키지
  • 하드탑 캐노피를 포함한 전면 유리

등급 기준

  • 비접촉형 음향 등급 센서
  • 접촉형 등급 센서
  • 외측 수평기, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)
  • 내측 수평기
  • 이동 유도선
  • 전후 수평기
  • 음향 평균 빔
  • 견고한 스키, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)

규준대 선택사양

  • SE50 V 진동 규준대
  • SE50 VT 탬퍼 바 규준대
  • SE60 V 진동 규준대
  • SE60 V XW 진동 규준대
  • SE60 VT XW 진동 및 탬퍼 바 규준대

AP655F이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  AP655F

더 많은 혜택 보기