무게
작동 무게 - 포장기 단독 | 35368 lb 16043 kg |
작동 무게 - SE60 V 규준대 단독 | 7495 lb 3400 kg |
작동 무게 - SE60 V XW 규준대 단독 | 8973 lb 4070 kg |
작동 무게 - SE50 V 규준대 단독 | 7239 lb 3284 kg |
작동 무게 - SE50 VT 규준대 단독 | 7363 lb 3340 kg |
작동 무게 - SE60 VT XW 규준대 단독 | 9898 lb 4490 kg |
선적 중량 - 포장기 단독 | 34738 lb 15757 kg |