무게
작동 무게 - SE34 VT 장착 | 18078 lb 8200 kg |
트랙터 중량 | 14550 lb 6600 kg |
작동 무게 - SE34 V 장착 | 17637 lb 8000 kg |
AP300F는 포장 범위가 1.75m~4.0m(5.6~11.1ft)인 중소형 포장기로, 도시의 거리, 자전거 도로 및 산책로, 갓길 및 기타 중소형 작업 현장에 적합합니다. 감소 옵션은 도랑 및 기타 좁은 작업 현장을 위해 포장 폭을 700mm(27인치)로 줄입니다. 에코 모드, 자동 채우기, 원터치 피더 활성화 및 자동 이동 모드와 같은 기술적으로 진보된 기능들은 이 포장기와 규준대 조합을 중소형 건설업자를 위해 매우 생산적이고 다재다능하게 만듭니다.
작동 무게 - SE34 VT 장착 | 18078 lb 8200 kg |
트랙터 중량 | 14550 lb 6600 kg |
작동 무게 - SE34 V 장착 | 17637 lb 8000 kg |
표준 포장 범위 | 1.75~3.42m(5.6'~11.1') 1.75~3.42m(5.6'~11.1') |
최대 포장 폭 | 13.1 ft 4 m |
최소 포장 폭 | 27.5 in 700 mm |
최대 포장 속도 | 200 ft/min 61 m/min |
최고 주행 속도 | 10 mile/h 16 km/h |
휠 베이스 | 6.45 ft 1950 mm |
트럭 진입 폭 | 10.3 ft 3150 mm |
트럭 진입 높이 | 21.5 in 547 mm |
운송 높이 | 8.6 ft 2645 mm |
운송 길이 | 16.4 ft 5029 mm |
작동 폭 | 10.4 ft 3180 mm |
작동 무게 - 캐노피 포함 | 11.2 ft 3415 mm |
작동 길이 | 16.5 ft 5047 mm |
운송 폭 | 6.3 ft 1938 mm |
총 출력 | 73.8 HP 55 kW |
엔진 모델 | C3.3B C3.3B |
연료 탱크 | 29 gal(US) 110 l |
세척 분무 탱크 | 6.2 gal(US) 28 l |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Grade and Slope 계통은 포장된 표면의 불규칙성을 제거하도록 설계되었습니다. 이 계통은 고도와 구배를 제어하는 센서로 구성됩니다. 이런 센서는 개별적으로 또는 함께 작동하여 자동 고도 또는 횡단 구배 조정을 수행하고 목표값을 유지할 수 있습니다. 여러 개의 센서가 장착된 평균 빔은 더 긴 평균 영역을 제공하여 불규칙성을 제거하여 보다 매끄럽게 전환하는 데 도움이 됩니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.