휠 아스팔트 포장기 AP500F

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력
142 HP
106 kW
표준 포장 범위 - SE50 V, SE50 VT
2.55-5.0m(8'4" - 16'4")
2.55-5.0m(8'4" - 16'4")
작동 무게 - 포장기 단독
29020 lb
13161 kg

개요

AP500F는 고속도로, 시골길, 거리 및 기타 중간 규모의 프로젝트를 위한 다기능성을 제공하는 중간 크기의 휠 포장기입니다.

다음에 대한 제품 사양 AP500F

작동 무게 - 포장기 단독 29020 lb 13161 kg
작동 무게 - SE50 VT 규준대 단독 7695 lb 3490 kg
선적 중량 - 포장기 단독 28599 lb 12970 kg
작동 무게 - SE50 V 규준대 단독 7239 lb 3284 kg
표준 포장 범위 - SE50 V, SE50 VT 2.55-5.0m(8'4" - 16'4") 2.55-5.0m(8'4" - 16'4")
호퍼 용량 219 ft³ 6.2 m³
최고 포장 속도 - 진동 규준대 포함 250 ft/min 76 m/min
내측 회전 반경 1.15 ft 0.35 m
최고 포장 속도 - 탬퍼 바 규준대 포함 82 ft/min 25 m/min
최장 포장 폭 - SE50 VT 21.3 ft 6.5 m
최장 포장 폭 - SE50 V 21.3 ft 6.5 m
최대 처리 용량 1288 t/hr 1168 t/hr
최고 주행 속도 10 mile/h 16 km/h
총 출력 142 HP 106 kW
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4 ACERT 기술이 적용된 Cat C4.4
연료 탱크 용량 47 gal (US) 179 l
DEF 탱크 5 gal (US) 19.1 l

AP500F 선택사양 장비

선택사양

  • 히터가 포함된 에어 라이드 시트
  • 전륜 구동
  • 오거 및 메인프레임 확장부
  • 보조 전원 패널
  • 밸러스트
  • Cat 경사면 제어장치
  • 감속 페달
  • 친환경 세척 계통
  • 피드 센서(음향 또는 기계식)
  • 전방 휠 지지장치
  • 하드탑 캐노피
  • HID 라이트
  • 레벨링 장치
  • 라이트(작업 또는 주행)
  • 메인프레임 확장부(출력 또는 수동)
  • 동력 접이식 전방 에이프런
  • Product Link
  • 진동식 푸시 롤러
  • 조향 가이드
  • 견인 지점 지시계(상부)
  • 트럭 히치
  • 발전기
  • 우산
  • 가동 시간 키트
  • 환기 계통
  • 경광등
  • 광폭 포장 패키지
  • 하드탑 캐노피를 포함한 전면 유리

등급 기준

  • 비접촉형 음향 등급 센서
  • 접촉형 등급 센서
  • 외측 수평기, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)
  • 내측 수평기
  • 이동 유도선
  • 전후 수평기
  • 음향 평균 빔
  • 견고한 스키, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)

규준대 선택사양

  • SE50 V 진동 규준대
  • SE50 VT 탬퍼 바 규준대

AP500F이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

툴 및 전문가 상시 지원

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • Cat 원격 고장진단

    원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

기술 살펴보기

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

기술 살펴보기

원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

기술 살펴보기

다음에 대한 현재 혜택 확인  AP500F

더 많은 혜택 보기