< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

고성능 및 운전자 편의는 AP600D가 자랑하는 최고의 강점입니다. AP600D는 일상적인 상업적 작업부터 까다로운 고속도로 작업에 이르기까지 다양한 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

중량

단위:
최대 작동 중량 40124.0 lb 18200.0 kg Less

작동 사양

표준 포장 폭 2.55-5.0m(8.17-16.40ft) 2.55-5.0m(8.17-16.40ft) Less
호퍼 용량 230.0 ft3 6.5 m3 Less
내측 회전 반경 4.66 ft 1.4 m Less
탬퍼 바 규준대로 최대 포장 속도 달성 82.0 ft/min 25.0 m/min Less
진동 규준대와 최대 포장 속도 255.0 ft/min 78.0 m/min Less
최고 주행 속도 11.2 mph 18.0 km/h Less
최대 포장 폭 26.25 ft 8.0 m Less
최소 포장 폭 6.0 ft 1.83 m Less
트럭 덤프 높이 21.5 인치 545.0 mm Less
트럭 입구 폭 10.5 ft 3.2 m Less

엔진

총 출력 174.0 hp 129.0 kW Less
엔진 모델 ACERT 기술이 적용된 Cat C6.6 ACERT 기술이 적용된 Cat C6.6 Less

치수

길이(푸시 롤러 및 최대 규준대 포함) 22.3 ft 6.8 m Less
최대 높이 12.58 ft 3.84 m Less
트랙터 작동 폭 10.83 ft 3.31 m Less
운송 높이 9.25 ft 2.82 m Less
운송 폭, 호퍼 올림, 규준대 엔드 게이트 부착 8.67 ft 2.72 m Less
운송 폭, 호퍼 올림, 규준대 엔드 게이트 탈착 8.17 ft 2.5 m Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 77.0 gal 291.0 L Less

ACERT™ 기술이 적용된 Cat® C6.6 엔진

ACERT™ 기술은 배기가스 배출을 줄이고 유럽 Stage IIIa 엔진 배기가스 배출 요구 사항을 준수할 수 있도록 공기 관리, 정밀한 연료 공급 및 신중한 타이밍을 모두 활용하여 연소를 관리합니다.


연기 관리 계통

환기 계통이 컨베이어 터널과 오거 챔버로부터 연기를 빨아들인 후 운전자로부터 먼 쪽으로 내보내므로 한층 편안한 작업 환경이 보장됩니다.


고용량 냉각 계통

데크에 장착된 냉각 계통은 고온의 배기 가스를 운전자와 지상 작업자들에게서 멀리 떨어진 호퍼쪽으로 배출하게 하여 주변 온도를 저온으로 유지합니다.


생산적인 환경을 위한 운전자 편의

슬라이딩 제어 콘솔이 있는 이중 운전실은 최고 수준의 편의성, 시야 및 사용 용이성을 제공합니다.


간편한 작동을 위한 어드바이저 표시장치

슬라이딩 제어 콘솔에는 운전자를 돕는 여러 고유한 기능을 제공하는 어드바이저 표시장치가 포함되어 있습니다.


휠 차대 계통

휠 차대 계통은 최적의 성능을 위해 안락한 승차감과 함께 우수한 이동성과 기동성을 제공합니다.


핸즈프리 작업을 수월하게 해 주는 독립 자재 처리 계통

게이트리스 자재 처리 계통은 비율 제어장치 다이얼 및 각 오거와 컨베이어의 독립적 제어와 같은 기능을 제공함으로써 핸즈프리 작업을 수월하게 해 줍니다.


저소음 동력을 제공하는 발전기 계통

고용량 발전기는 전기 규준대 가열, 보조등 및 작업 현장 툴에 필요한 동력을 제공합니다.


지금까지 기다려 온 서비스성

단순화된 서비스란 포장 시간은 늘리고 정비 시간은 줄인다는 의미입니다.


품질을 보장하는 규준대

전방 장착 또는 후방 장착 익스텐더가 있는 Cat 규준대는 자재 흐름을 고르게 해주고 최고의 안정성을 제공하여 부드러운 고품질 매트를 만들어냅니다.


업계 최고 수준의 Caterpillar 고객 지원

Caterpillar에서는 고객의 일상적인 요구를 충족시키는 "솔루션 및 서비스"와 24시간 지원을 제공합니다.


AP600D선택사양 장비

트랙터 선택사양
  • 전륜 구동
  • 오거 및 메인프레임 확장부
  • 보조 전원 패널
  • 감속 페달
  • 전방 휠 지지장치
  • 발전기(벨트식 또는 유압식 구동)
  • 진동식 푸시 롤러
  • 동력 접이식 호퍼 에이프런
  • 패들 피더 센서(비례식)
  • 음향 피더 센서(비례식)
  • 조향 가이드
  • 타이어(샌드 리브 또는 레이디얼)
  • 트럭 히치
  • 우산
  • 가동 시간 키트
  • 환기 계통
  • 경광등
  • 세척 계통(친환경 버전 포함)

제어장치 및 등급 기준
  • 자동 등급 및 슬로프 제어 장치
  • 비접촉형 음향 등급 센서
  • 접촉형 등급 센서
  • 외측 수평기, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)
  • 내측 수평기
  • 이동 유도선
  • 전후 수평기
  • 음향 평균 빔
  • 견고한 스키, 9.15m(30ft) 및 12.2m(40ft)