AS3173 규준대와 AP300D

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

AP300D 포장기는 많은 통합 기능으로 주차장, 도시 거리, 사이클/산책로, 도랑 및 좁은 숄더뿐만 아니라 기타 중소 작업 현장의 포장 작업에서 매우 생산적입니다. 건설업자들은 작업 현장 주위에서 효율적인 기동성을 위해 좁은 회전 기능, 뛰어난 견인력 및 고속 주행 속도를 제공하는 하이드로스테틱 구동 계통을 높게 평가합니다. 전기 가열식 규준대에 대한 정확한 혼합물 제어 및 유연한 포장 폭을 갖춘 이 장비는 생산성이 매우 뛰어납니다.

무게

단위:
최대 작동 무게 16314.0 lb 7400.0 kg Less
작동 무게 16314.0 lb 7400.0 kg Less
트랙터 무게 13889.0 lb 6300.0 kg Less

작동 사양

표준 포장 폭 1.7m 1.7m Less
최고 속도 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
최대 용량 134.0 ft3 3.8 m3 Less
최소 포장 폭 2.1 ft 650.0 mm Less
최대 포장 폭 13.12 ft 4000.0 mm Less
표준 포장 범위 1.7m 1.7m Less
호퍼 용량 134.0 ft3 3.8 m3 Less
진동 규준대와 최대 포장 속도 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
최대 주행 속도 10.0 mph 16.0 km/h Less
포장 폭 10.5 ft 3200.0 mm Less
최대 포장 폭 13.1 ft 4.0 m Less
최소 포장 폭 2.1 ft 0.65 m Less
트럭 덤프 높이 19.0 인치 480.0 mm Less
트럭 입구 폭 9.33 ft 2850.0 m Less

엔진

총 출력 74.4 hp 55.5 kW Less
엔진 모델 C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

치수

휠 베이스 6.45 ft 1950.0 mm Less
지면에서의 길이 15.81 ft 4818.9 mm Less
푸시 롤러와 규준대 포함 길이 16.0 ft 4.87 m Less
전체 높이 11.5 ft 3.48 m Less
운송 폭(호퍼 올림), (엔드 게이트에 규준대 포함) 6.0 ft 1.82 m Less

서비스 보충 용량

유압 오일 탱크 22.45 gal 85.0 L Less
냉각 계통(전체) 3.96 gal 15.0 L Less

연료 탱크

연료 탱크 용량 29.0 gal 110.0 L Less

최적의 기동성

다음 출발점으로 이동할 때 최고 16km/hr(10mph)의 빠른 주행 속도와 1.65m(5'5")의 좁은 외측 회전 반경으로 뛰어난 이동성을 제공하여 작업 현장 주위에서 빠르게 이동할 수 있습니다. 약하거나 단단한 기반에서 향상된 견인력으로 대단한 활약을 하는 전방 휠 지지장치(선택사양)


정확한 자재 관리

각 오거와 각 컨베이어에 대한 독립적인 제어는 규준대 전방의 지속적인 자재 흐름으로 이어집니다. 센서 계통 4개를 통해 운전자는 역회전식 오거와 컨베이어가 포장 경로 끝단의 유출을 제한하는 동안 혼합물 공급을 미세하게 조정할 수 있습니다.


탁월한 편의

이중 운전실은 더 나은 전방향 시야를 위해 밀어서 배치할 수 있습니다. 장비 제어장치는 슬라이딩 제어 패널에 편리하게 위치합니다. 배기통은 캐노피 위로 연기를 배출합니다. 접이식 캐노피는 조용한 작동으로 쉬운 의사소통을 지원하며, 기계식 또는 유압식 보조장치 옵션과 함께 제공됩니다.


다기능 규준대

유압 연장형 AS3173 규준대의 포장 범위는 1.7m-3.2m(5'7"-10'6")입니다. 기계식 볼트 연결 확장부가 장착된 경우 최대 4.0m(13'1")까지 포장할 수 있습니다. 유압 포장 단축 어탯치먼트는 포장 폭을 650mm(26")로 좁힙니다.


간단한 서비스

유압 계통에는 그룹화되어 중앙에 배치된 솔레노이드가 장착되어 있습니다. 수동 재설정은 작동 계통을 배제함으로써 고장진단을 단순화합니다. 대형 접근 도어를 통해 빠르고 쉬운 검사가 가능합니다. 색상과 번호로 구분되는 전기 계통은 쉽게 식별되며 내구성을 위해 Kevlar 브레이드로 둘러싸여 있습니다. Product Link™는 가동 시간 최대화, 장비 위치 제공, 매시간 업데이트 및 서비스 요구 사항의 시기적절한 계획을 위해 사용할 수 있습니다.