AS4173 규준대와 AP300D

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

AP300D 포장기는 많은 통합 기능으로 주차장, 도시 거리, 사이클/산책로, 도랑 및 좁은 숄더뿐만 아니라 기타 중소 작업 현장의 포장 작업에서 매우 생산적입니다. 건설업자들은 작업 현장 주위에서 효율적인 기동성을 위해 좁은 회전 기능, 뛰어난 견인력 및 고속 주행 속도를 제공하는 새로운 고효율 동력전달장치를 높게 평가합니다. AS4173 규준대에는 규준대 뒤의 다짐 증가를 위한 탬퍼 바가 장착되어 있습니다. 매우 생산적인 이 장비는 유연한 포장 폭과 전기 가열 규준대 플레이트를 갖추고 있습니다.

무게

단위:
작동 무게 17857.0 lb 8100.0 null Less
최대 작동 무게 17857.0 lb 8100.0 null Less
트랙터 무게 13889.0 lb 6300.0 null Less

작동 사양

표준 포장 범위 1.75m 1.75m Less
표준 포장 폭 1.75m 1.75m Less
최고 속도 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
최대 용량 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
호퍼 용량 134.0 ft³ 3.8 m³ Less
최소 포장 폭 2.25 ft 700.0 mm Less
최대 포장 폭 13.2 ft 4000.0 mm Less
진동 규준대와 최대 포장 속도 98.0 ft/min 30.0 m/min Less
최대 주행 속도 10.0 mile/h 16.0 km/h Less
트럭 덤프 높이 19.0 인치 480.0 mm Less
트럭 입구 폭 9.33 ft 2850.0 m Less
포장 폭 11.2 ft 3420.0 mm Less

엔진

총 출력 74.4 mm H2O 55.5 kg/mm Less
엔진 모델 C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

치수

휠 베이스 6.45 ft 1950.0 mm Less
지면에서의 길이 16.0 ft 4870.0 mm Less
푸시 롤러와 규준대 포함 길이 16.0 ft 4.87 m Less
전체 높이 11.2 ft 3.34 m Less
운송 폭(호퍼 올림), (엔드 게이트에 규준대 포함) 6.0 ft 1.82 m Less

연료 탱크

연료 탱크 용량 29.0 갤런 110.0 l Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 용량 29.0 갤런 110.0 l Less
냉각 계통(전체) 2.5 갤런 11.0 l Less
유압 오일 탱크 17.6 갤런 80.0 l Less

고효율 동력전달장치

고효율 동력전달장치

정확한 자재 관리

최고 수준의 운전자 편의

포장 작업 다기능성