< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Caterpillar는 건설 장비 업계에서 90년의 역사로 이미 입증된 최고 품질의 장비를 생산하여 전 세계에서 긍정적이고 친환경적인 변화를 추진하며 발전을 도모해 왔습니다. 35년 동안 Caterpillar에서는 A 시리즈에서 새로운 F2 시리즈에 이르기까지 운전자를 고려하여 백호 로더를 설계하여 신뢰성, 출력 및 뛰어난 운전자 환경을 제공해 왔습니다. Cat 426F2 백호 로더는 이러한 전통을 이어 비즈니스 성장에 도움이 되는 장비를 제공합니다.

엔진

단위:
출력 - 정미 88.0 HP 66.0 kW Less
모델 Cat 3054C 기계식 터보 Cat 3054C 기계식 터보 Less
배기가스 배출 이 엔진은 미국 EPA Tier 2, EU Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 이 엔진은 미국 EPA Tier 2, EU Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다. Less
정격 출력(표준) - 2,200rpm - 총 출력 - ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249 88.0 HP 66.0 kW Less
최대 정미 출력 - 2,000rpm - SAE J1349 87.0 HP 65.0 kW Less
최대 정미 출력 - 2,000rpm - ISO 9249 88.0 HP 65.0 kW Less
최대 정미 출력 - 2,000rpm - EEC 80/1269 88.0 HP 65.0 kW Less
토크 상승 - 1,200rpm - 정미 38% 38% Less
최대 토크 - 1,400rpm 291.0 ft·lbf 394.0 N·m Less
보어 4.1 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
배기량 268.5 세제곱인치 4.4 l Less
주(1) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 에어클리너, 머플러 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
주(2) 고도 2,286m까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. 고도 2,286m까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. Less

무게

작동 무게 - 공칭 17615.0 lb 7.99 kg Less
작동 무게 - 최대 19312.0 lb 8.76 kg Less

유압 계통

유형 중앙 폐쇄형 중앙 폐쇄형 Less
펌프 유형 가변 흐름, 차축 피스톤 가변 흐름, 차축 피스톤 Less
최대 펌프 용량 34.9 gal/min 132.0 l/min Less
계통 압력 - 백호 3626.0 psi 250.0 바 Less
계통 압력 - 로더 3626.0 psi 250.0 바 Less

소음 수준

운전실 내부 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
운전실 외부 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

변속기

16.9×28 후방 타이어 장착 시 백호 로더를 전체 스로틀에서 2WD 속도로 주행할 수 있습니다. 16.9×28 후방 타이어 장착 시 백호 로더를 전체 스로틀에서 2WD 속도로 주행할 수 있습니다. Less
파워 셔틀 변속기 - 전진 1단 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
파워 셔틀 변속기 - 전진 2단 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
파워 셔틀 변속기 - 전진 3단 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
파워 셔틀 변속기 - 전진 4단 24.9 mile/h 40.0 km/h Less
파워 셔틀 변속기 - 후진 1단 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
파워 셔틀 변속기 - 후진 2단 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
파워 셔틀 변속기 - 후진 3단 12.9 mile/h 20.7 km/h Less
파워 셔틀 변속기 - 후진 4단 24.9 mile/h 40.0 km/h Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 5.8 갤런 22.0 l Less
연료 탱크 42.3 갤런 160.0 l Less
엔진 오일 - 필터 포함 2.3 갤런 8.8 l Less
변속기 - 파워 셔틀 - AWD 4.0 갤런 15.0 l Less
후방 차축 3.8 갤런 14.5 l Less
후방 차축 - 유성기어 0.4 갤런 1.5 l Less
전방 차축(AWD) 2.9 갤런 11.0 l Less
전방 차축(AWD) - 유성기어 0.2 갤런 0.7 l Less
유압 계통 28.0 갤런 106.0 l Less
유압 탱크 10.6 갤런 40.0 l Less

중량*

작동 무게 - 예상 17615.0 lb 7.99 kg Less
작동 무게 - ROPS 용량 - 최대 19312.0 lb 8.76 kg Less
카운터웨이트 - 기본 254.0 lb 115.0 kg Less
카운터웨이트 - 중간 529.0 lb 240.0 kg Less
최소 카운터웨이트 권장 사항 - 표준 스틱: 로더 버킷 - GP 254.0 lb 115.0 kg Less
최소 카운터웨이트 권장 사항 - 표준 스틱: 로더 버킷 - MP 0.0 lb 0.0 kg Less
*장비 구성 - 표준 엔진, 표준 스틱 호, A/C가 있는 표준 운전실, AWD 표준 변환 변속기, 0.96m³ MP 로더 버킷, 610mm 표준 작업 호 버킷, 12.5/80-18 및 16.9-28 타이어, 카운터웨이트 없음, 80kg 운전자와 가득찬 연료 탱크. *장비 구성 - 표준 엔진, 표준 스틱 호, A/C가 있는 표준 운전실, AWD 표준 변환 변속기, 0.96m³ MP 로더 버킷, 610mm 표준 작업 호 버킷, 12.5/80-18 및 16.9-28 타이어, 카운터웨이트 없음, 80kg 운전자와 가득찬 연료 탱크. Less

차축 - 전륜 구동(AWD)

기능(1) 자체 조정식 내측 브레이크, 차동잠금장치 및 최종 드라이브가 장착된 중부하 작업용 후방 차축 자체 조정식 내측 브레이크, 차동잠금장치 및 최종 드라이브가 장착된 중부하 작업용 후방 차축 Less
기능(2) AWD는 전방 콘솔 패널 스위치로 결속되거나, 전륜 제동 작동 중에는 브레이크 페달로 결속됩니다. AWD는 이동 중 부하 상태의 모든 기어에서 전진 또는 후진 중에 결속 가능합니다. AWD는 외부 최종 드라이브가 있어 손쉽게 정비할 수 있습니다. AWD는 전방 콘솔 패널 스위치로 결속되거나, 전륜 제동 작동 중에는 브레이크 페달로 결속됩니다. AWD는 이동 중 부하 상태의 모든 기어에서 전진 또는 후진 중에 결속 가능합니다. AWD는 외부 최종 드라이브가 있어 손쉽게 정비할 수 있습니다. Less
기능(3) AWD의 전방 차축은 진자 장착 형태이며 영구적으로 밀폐 및 윤활 처리되므로 자주 정비할 필요가 없습니다. 또한 조향 각도 52°의 복동형 조향 실린더를 채택하여 기동성이 향상되었습니다. AWD의 전방 차축은 진자 장착 형태이며 영구적으로 밀폐 및 윤활 처리되므로 자주 정비할 필요가 없습니다. 또한 조향 각도 52°의 복동형 조향 실린더를 채택하여 기동성이 향상되었습니다. Less

차축 등급

전방 차축(AWD) - 정적 50581.0 lb 22943.0 kg Less
전방 차축(AWD) - 동적 20232.0 lb 9.177 kg Less
후방 차축 - 정적 42152.0 lb 19120.0 kg Less
후방 차축 - 동적 16861.0 lb 7648.0 kg Less

조향

유형 전방 휠 전방 휠 Less
동력 조향장치 하이드로스테틱 하이드로스테틱 Less
AWD 실린더, 복동식 실린더 1개 - 보어 2.6 인치 65.0 mm Less
AWD 실린더, 복동식 실린더 1개 - 행정 4.7 인치 120.0 mm Less
AWD 실린더, 복동식 1개 - 로드 직경 1.4 인치 36.0 mm Less
회전 서클 - AWD(내부 휠 브레이크 미적용) - 외측 전방 휠 26.8 ft 8.18 m Less
회전 서클 - AWD(내부 휠 브레이크 미적용) - 가장 넓은 외측 로더 버킷 36.0 ft 10.97 m Less

브레이크

유형 완전 밀폐형 부스트 방식, 유압, 다중 디스크. 완전 밀폐형 부스트 방식, 유압, 다중 디스크. Less
기능(1) 최종 드라이브 입력 축의 내측 유입식, 유압 작동식 다중 Kevlar 디스크 최종 드라이브 입력 축의 내측 유입식, 유압 작동식 다중 Kevlar 디스크 Less
기능(2) 완전 밀폐형 완전 밀폐형 Less
기능(3) 자체 조정식 자체 조정식 Less
기능(4) 주행용으로 연동 가능한 이중 족동 부스트 방식 브레이크 페달 주행용으로 연동 가능한 이중 족동 부스트 방식 브레이크 페달 Less
기능(5) 서비스 브레이크 계통과 독립된 주차/보조 브레이크 주차 브레이크는 오른쪽 콘솔에 있는 핸드 레버를 통해 기계식으로 작동됩니다. 서비스 브레이크 계통과 독립된 주차/보조 브레이크 주차 브레이크는 오른쪽 콘솔에 있는 핸드 레버를 통해 기계식으로 작동됩니다. Less
기능(6) ISO 3450:1996 요구 사항을 준수합니다. ISO 3450:1996 요구 사항을 준수합니다. Less

장비 치수 - GP - 1.05m3

전체 길이 - 주행 위치 225.4 인치 5726.0 mm Less
전체 운송 길이 223.5 인치 5678.0 mm Less
전체 운송 높이 - 4.3m 147.9 인치 3757.0 mm Less
전체 폭 - 로더 버킷 제외 92.4 인치 2346.0 mm Less
높이 - 운전실/캐노피 상단 113.0 인치 2869.0 mm Less
높이 - 배기통 상단 106.9 인치 2.716 mm Less
후방 차축 - 중심선에서 전방 그릴까지 106.6 인치 2708.0 mm Less
휠 베이스 - AWD 86.6 인치 2.2 mm Less
별도의 명시가 없는 한 표시된 치수 및 성능은 12.5/80-18 SGL 전방 타이어, 16.9-28c 후방 타이어, 표준 운전실, 610mm 표준 작업 버킷을 포함한 표준 스틱, 1.05m³ GP 로더 버킷 및 표준 장비를 장착한 장비에 해당하는 사양입니다. 별도의 명시가 없는 한 표시된 치수 및 성능은 12.5/80-18 SGL 전방 타이어, 16.9-28c 후방 타이어, 표준 운전실, 610mm 표준 작업 버킷을 포함한 표준 스틱, 1.05m³ GP 로더 버킷 및 표준 장비를 장착한 장비에 해당하는 사양입니다. Less

장비 치수 - MP - 0.96m3

전체 길이 - 주행 위치 223.7 인치 5682.0 mm Less
전체 운송 길이 223.4 인치 5675.0 mm Less
전체 운송 높이 - 4.3m 147.9 인치 3757.0 mm Less
전체 폭 - 로더 버킷 제외 92.4 인치 2346.0 mm Less
높이 - 운전실/캐노피 상단 113.0 인치 2869.0 mm Less
높이 - 배기통 상단 106.9 인치 2.716 mm Less
후방 차축 - 중심선에서 전방 그릴까지 106.6 인치 2708.0 mm Less
휠 베이스 - AWD 86.6 인치 2.2 mm Less
별도의 명시가 없는 한 표시된 치수 및 성능은 12.5/80-18 SGL 전방 타이어, 16.9-28c 후방 타이어, 표준 운전실, 610mm 표준 작업 버킷을 포함한 표준 스틱, 1.05m³ GP 로더 버킷 및 표준 장비를 장착한 장비에 해당하는 사양입니다. 별도의 명시가 없는 한 표시된 치수 및 성능은 12.5/80-18 SGL 전방 타이어, 16.9-28c 후방 타이어, 표준 운전실, 610mm 표준 작업 버킷을 포함한 표준 스틱, 1.05m³ GP 로더 버킷 및 표준 장비를 장착한 장비에 해당하는 사양입니다. Less

로더 버킷 치수 및 성능: GP - 1.05m3

용량 37.08 ft³ 1.05 m³ Less
89.1 인치 2262.0 mm Less
최대 높이에서의 리프트 용량 7959.0 lb 3.61 kg Less
리프트 돌파력 12243.0 lbf 54.46 kN Less
틸트 돌파력 12122.0 lbf 53.92 kN Less
팁핑 하중 - 돌파 지점 15459.0 lb 7012.0 kg Less
최대 힌지 핀 높이 135.7 인치 3.447 mm Less
최고 높이에서 덤프 각도 46° 46° Less
최대 각도에서의 덤프 높이 107.6 인치 2733.0 mm Less
최대 각도에서의 덤프 도달 거리 35.4 인치 900.0 mm Less
지면에서 최대 버킷 롤백 38° 38° Less
굴착 깊이 3.5 인치 88.0 mm Less
최대 정지 작업 각도 113° 113° Less
그릴에서 버킷 커팅 엣지까지, 운송 위치 58.3 인치 1482.0 mm Less
최대 작동 높이 172.0 인치 4368.0 mm Less
버킷 중량 - 이빨 또는 포크 제외 944.0 lb 428.0 kg Less

로더 버킷 치수 및 성능: MP - 0.96m3

용량 33.9 ft³ 0.96 m³ Less
89.1 인치 2262.0 mm Less
최대 높이에서의 리프트 용량 7661.0 lb 3475.0 kg Less
리프트 돌파력 12140.0 lbf 54.0 kN Less
틸트 돌파력 13596.0 lbf 60.48 kN Less
팁핑 하중 - 돌파 지점 15675.0 lb 7.11 kg Less
최대 힌지 핀 높이 135.7 인치 3.447 mm Less
최고 높이에서 덤프 각도 46° 46° Less
최대 각도에서의 덤프 높이 108.8 인치 2764.0 mm Less
최대 각도에서의 덤프 도달 거리 32.5 인치 825.0 mm Less
지면에서 최대 버킷 롤백 39° 39° Less
굴착 깊이 5.8 인치 147.0 mm Less
최대 정지 작업 각도 116° 116° Less
그릴에서 버킷 커팅 엣지까지, 운송 위치 57.1 인치 1.45 mm Less
최대 작동 높이 172.0 인치 4368.0 mm Less
버킷 중량 - 이빨 또는 포크 제외 1347.0 lb 611.0 kg Less

백호 치수 및 성능 - 표준 스틱 - 4.3m

굴착 깊이 - SAE 최대 162.2 인치 4119.0 mm Less
굴착 깊이, 제조업체 최대값 185.4 인치 4.709 mm Less
굴착 깊이 - 2440 mm 평저 147.4 인치 3743.0 mm Less
굴착 깊이 - 600mm 평저 161.2 인치 4094.0 mm Less
굴착 깊이, 600mm 평저, 제조업체 183.9 인치 4.67 mm Less
지반의 스윙 축으로부터 도달 거리 220.8 인치 5609.0 mm Less
최대 작동 높이 225.2 인치 5719.0 mm Less
적재 높이 158.7 인치 4031.0 mm Less
적재 도달 거리 58.1 인치 1.477 mm Less
스윙 아크 180° 180° Less
버킷 회전 205° 205° Less
스태빌라이저 전체 폭 88.3 인치 2242.0 mm Less
버킷 굴착력 12864.0 lbf 57.22 kN Less
스틱 굴착력 7934.0 lbf 35.29 kN Less

Product Link™

Cat® 백호 로더를 최대한 활용하십시오. Product Link를 통해 장비 위치, 작업 시간, 장비 오류 코드 및 연료 연소와 같은 중요한 정보에 신속하게 액세스하여 장비 성능을 극대화할 수 있습니다.

운전실 및 제어장치

Cat 백호 로더에 새로운 운전실을 도입하여 편안하고 조작하기 쉬운 운전자 환경을 제공합니다. 맞춤 환경으로 만들 수 있는 새로운 운전실을 통해 운전자는 훨씬 편안하게 작업하고 최신 백호 로더에서 제공하는 첨단 기술을 마음껏 활용할 수 있습니다.

강력한 유압장치

F2 시리즈 장비는 실제로 영향을 줍니다. 우수한 유압 계통의 높은 펌프 유속으로 운전자는 뛰어난 유압 성능을 간편하게 이용할 수 있습니다.

동력전달장치

426F2에는 오랜 기간 시험을 거친 Cat 3054C 엔진이 갖추어져 있으며 Cat 4단 수동 변속기에 미세 조정됩니다. 이 미세 조정은 426F2가 40km/h의 주행 속도에 도달할 수 있게 합니다.

426F2 표준 장비

운전실 ROPS 및 FOPS
  • 캐노피

타이어/조향/브레이크
  • 2륜 구동
  • 100% 차동잠금장치
  • 유압 부스트 브레이크(이중 페달)
  • 타이어 16인치(전방) - 2WD
  • 타이어 18인치(전방) - AWD
  • 타이어 28인치(후방)

엔진/변속기
  • 배터리 750CCA, 무정비(표준)
  • 간단한 이물질 제거를 위한 힌지형 라디에이터 유닛
  • 엔진 68.5kW(93hp) Cat 3054C
  • 변속기, 4단 수동

입력
  • 제어장치, 기계식 레버
  • 동력 조향장치, 하이드로스테틱

기타 어탯치먼트
  • 툴 보관 상자
  • 운송용 묶음 고리

보호대
  • 로더 안전 브레이스

붐, 스틱 및 링키지 – 백호
  • 스틱, 표준(4.26m)
  • 스윙 운송 잠금장치
  • 붐 운송 잠금장치

유압장치
  • 유압 펌프(132L/min)
  • 사이드시프트 잠금(전기 유압식)
  • 유압 오일 쿨러

유압 – 로더
  • 로더 킥아웃, 부양
  • 평행 리프트

전기
  • Product Link, 이동통신
  • 후진 알람

426F2 선택사양 장비

운전실 ROPS 및 FOPS
  • 표준 운전실

타이어/조향/브레이크
  • 전륜 구동

기타 어탯치먼트
  • 카운터웨이트, 115kg
  • 카운터웨이트, 240kg

보호대
  • 구동축 보호대

유압 – 백호
  • 유압 라인, 한 방향
  • 유압 신속 분리식(돌려서 연결)

전기
  • 경광등, 회전