< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

424B 백호 로더의 원동력은 다양한 기능, 인체 공학, 성능, 연비, 뛰어난 안정성과 내구성에 있습니다. 우수한 시야와 손쉬운 조작, 넓고 편안한 운전실, 기타 여러 가지 특징을 갖춘 424B는 업계를 선도하는 백호 로더로 손색이 없습니다.

엔진

단위:
출력 - 정미 67.0 HP 50.0 kW Less
엔진 모델 KOEL /4R - 1040 T 터보차징 KOEL /4R - 1040 T 터보차징 Less
엔진 배기량 244.09 세제곱인치 4.16 l Less
총 출력 76.0 HP 57.0 kW Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 4.72 인치 120.0 mm Less

중량

작동 무게 - 공칭 16976.0 lb 7700.0 kg Less

작동 사양 - 백호

굴착 깊이 - 표준 15.93 ft 4854.0 mm Less
버킷 굴착력 - 표준 11712.54 lb 52.1 kN Less
버킷 용량 - 표준 0.31 yd³ 0.24 m³ Less
버킷 폭 - 표준 30.0 인치 762.0 mm Less
스윙 피벗으로부터의 도달 거리 18.49 ft 5637.0 mm Less
스틱 굴착력 - 표준 7845.83 lb 34.9 kN Less
적재 높이 12.18 ft 3712.0 mm Less
적재 도달 거리 5.72 ft 1742.0 mm Less

유압 계통

유압 펌프 용량 30.38 gal/min 115.0 l/min Less
유압 계통 압력 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
유형 중앙 폐쇄형 중앙 폐쇄형 Less
펌프 유형 가변 흐름 차축-피스톤 가변 흐름 차축-피스톤 Less

작동 사양 - 로더

45도에서 덤프 높이 8.64 ft 2633.0 mm Less
굴착 깊이 3.07 인치 78.0 mm Less
버킷 돌파력 - 범용 8745.07 lb 38.9 kN Less
버킷 용량 - 범용 1.4 yd³ 1.1 m³ Less
최고 높이에서 리프트 용량 5326.36 lb 2416.0 kg Less

회전 서클: 월투월

외측 전방 휠 26.57 ft 8.1 m Less
가장 넓은 외측 로더 버킷 35.43 ft 10.8 m Less

치수

전체 운송 길이 228.0 인치 5796.0 mm Less
전체 길이(로더가 지면에 있을 때) 227.0 인치 5775.0 mm Less
전체 운송 높이 144.0 인치 3650.0 mm Less
전체 폭 95.0 인치 2422.0 mm Less
운전실 상단까지의 높이 114.0 인치 2885.0 mm Less
배기통 상단까지의 높이 106.3 인치 2700.0 mm Less
로더 힌지 핀까지의 높이 20.08 인치 510.0 mm Less
지상고 15.0 인치 382.0 mm Less
후방 차축 중심선에서 전방 그릴까지 102.87 인치 2613.0 mm Less
전방 휠 트레드 게이지 69.0 인치 1742.0 mm Less
후방 휠 트레드 게이지 66.0 인치 1670.0 mm Less
휠 베이스 81.0 인치 2065.0 mm Less

서비스 보충

냉각 계통 3.96 갤런 15.0 l Less
연료 탱크 33.81 갤런 128.0 l Less
오일 필터가 있는 엔진 3.17 갤런 12.0 l Less
변속기 1.85 갤런 7.0 l Less
후방 차축(유성기어 포함) 4.49 갤런 17.0 l Less
유압 탱크 10.04 갤런 38.0 l Less

타이어

표준 전방 튜브, 9 x 16 - 16 PR 튜브, 9 x 16 - 16 PR Less
표준 후방 튜브, 16.9 x 28 - 12 PR 튜브, 16.9 x 28 - 12 PR Less
선택사양 후방(중부하 작업용) 튜브, 14 x 25 - 20 PR 튜브, 14 x 25 - 20 PR Less

변속기

전진 - 1단 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
전진 - 2단 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
전진 - 3단 14.66 mile/h 23.6 km/h Less
전진 - 4단 23.8 mile/h 38.3 km/h Less
후진 - 1단 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
후진 - 2단 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
후진 - 3단 14.66 mile/h 23.6 km/h Less
후진 - 4단 23.8 mile/h 38.3 km/h Less

엔진

유압 계통

운전실

동력전달장치

로더

백호

서비스성

작업 툴

전기 계통

고객 지원

424B 표준 장비

게이지
  • 냉각수 온도
  • 연료량
  • 회전 속도계
  • 시간 기록계
  • 토크 컨버터 오일 온도
  • 오일 온도

지시계
  • 에어클리너 서비스
  • 브레이크 켜짐
  • 엔진 냉각수
  • 유압 오일 수준 투시 게이지
  • 오일 압력