커팅 시스템
밀링 폭 | 98.6 in 2505 mm |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm |
비트 수 | 203 203 |
PM825는 단 한 번의 작업으로 아스팔트 및 콘크리트 노면을 원하는 깊이만큼 완전히 제거할 수 있는 절단 폭 2505mm(98.6인치)의 고생산성 하프 레인 밀링 장비입니다.
통합 기술, System K 로터는 물론, 향상된 조향과 견인력 제어 기능이 있는 Cat 트랙 설계로 완벽한 커팅이 가능합니다.
자동화 기능으로 엔진과 로터 계열의 부담을 최적화하여 원활하고 생산적인 작업을 유지함으로써, PM620 및 PM622 대비 출력이 27%까지 증가합니다.
긴 서비스 간격과 쉬운 핵심 구성품 이용, 그리고 Cat 특약점에서 제공하는 엔진 및 장비 지원을 결합하여 서비스 및 유지 관리 시간을 줄이도록 설계되었습니다.
밀링 폭 | 98.6 in 2505 mm |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 100 / 109 / 118 rpm 100 / 109 / 118 rpm |
비트 수 | 203 203 |
정격 출력 | 800.6 HP 597 kW |
엔진 | Cat C18 트윈 터보 Cat C18 트윈 터보 |
최고 주행 속도 | 3.7 mile/h 5.9 km/h |
최대 밀링 속도 | 328 ft/min 100 m/min |
작동 무게 | 82673 lb 37500 kg |
운송 중량 | 74075 lb 33600 kg |
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 | 47.64 ft 14.52 m |
작동 폭 | 11.02 ft 3.36 m |
높이 - 캐노피 | 13.29 ft 4.05 m |
최대 트럭 간극 | 15.94 ft 4.86 m |
최소 우측 커팅 반경 | 4.92 ft 1.5 m |
최소 좌측 커팅 반경 | 6.56 ft 2 m |
컨베이어 스윙 | 중앙에서 60도 중앙에서 60도 |
운송 길이 | 40.78 ft 12.43 m |
운송 폭 | 9.88 ft 3.01 m |
운송 높이 | 9.84 ft 3 m |
물 분무 계통 탱크 | 898.2 gal (US) 3400 l |
냉각 계통 | 27.5 gal (US) 104 l |
연료 탱크 | 292.7 gal (US) 1108 l |
엔진 오일 | 17.2 gal (US) 65 l |
유압 탱크 | 29.9 gal (US) 113 l |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.