커팅 시스템
밀링 폭 | 51.2 in 1300 mm |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 97 / 109 / 121 rpm 97 / 109 / 121 rpm |
비트 수 | 111 111 |
PM313은 단 한번의 작업으로 아스팔트 및 콘크리트 노면을 완전히 제거할 수 있는 효율적이고 기동이 편리한 절단 폭 1,300mm(51.2인치)의 밀링 장비입니다.
인체 공학적인 작업 영역은 커팅 영역에 대한 가시성이 개선되어 작업자의 확인이 쉽고 편안합니다.
통합 기술, K 계통 로터, 빠르고 기동성이 좋은 휠링 차대로 완벽한 커팅이 가능합니다.
서비스 영역에 간편한 접근이 가능하며 선택적으로 로터 회전 장비와 편의 부품도 사용할 수 있어 정비가 빠르고 간편합니다.
밀링 폭 | 51.2 in 1300 mm |
최대 밀링 깊이 | 13 in 330 mm |
로터 속도 | 97 / 109 / 121 rpm 97 / 109 / 121 rpm |
비트 수 | 111 111 |
정격 출력 | 336.6 HP 251 kW |
엔진 | C9.3 C9.3 |
최고 주행 속도 | 4.7 mile/h 7.5 km/h |
최대 밀링 속도 | 108 ft/min 33 m/min |
작동 무게 | 47115 lb 21371 kg |
운송 중량 | 43561 lb 19759 kg |
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 | 36.45 ft 11.11 m |
작동 폭 | 8.33 ft 2.54 m |
높이 - 캐노피 | 12.3 ft 3.75 m |
최대 트럭 간극 | 15.42 ft 4.7 m |
최소 우측 커팅 반경 | 6.56 ft 2 m |
최소 좌측 커팅 반경 | 13.88 ft 4.23 m |
컨베이어 스윙 | 중앙에서 60도 중앙에서 60도 |
운송 길이 | 30.58 ft 9.32 m |
운송 폭 | 8.33 lb/in 2.54 m |
운송 높이 | 9.84 ft 3 m |
냉각 계통 | 16.4 gal (US) 62 l |
물 분무 계통 탱크 | 332.9 gal (US) 1260 l |
디젤 배기 유체(DEF) 탱크 | 5.8 gal (US) 22 l |
엔진 오일 | 7.9 gal (US) 30 l |
연료 탱크 | 158.5 gal (US) 600 l |
유압 탱크 | 15.6 gal (US) 59 l |
전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.