개요
트랙 차대가 장착된 새로운 PM300 모델은 향상된 생산 능력, 최적화된 성능 및 간소화된 정비 기능을 겸비하여 높은 생산성으로 까다로운 밀링 작업을 완수할 수 있습니다.
| 수집용 컨베이어 속도 | 827 ft/min 252 m/min |
| 수집용 컨베이어 폭 | 23.6 in 600 mm |
| 토출용 컨베이어 길이 | 20.5 ft 6.3 m |
| 토출용 컨베이어 폭 | 23.6 in 600 mm |
| 토출용 컨베이어 최고 속도 | 827 ft/min 252 m/min |
| 토출용 컨베이어 스윙 - 중심으로부터 | 60 ° 60 ° |
| 최대 작동 높이 | 16.89 ft 5.15 m |
| 작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 | 36.45 ft 11.11 m |
| 최소 작동 높이 | 9.84 ft 3 m |
| 작동 폭 | 8.37 ft 2.55 m |
| 선적 길이 - 기본 장비 | 19.35 ft 5.9 m |
| 최대 트럭 간극 | 15.425 ft 4.7 m |
| 최대 선적 높이 | 9.77 ft 2.98 m |
| 선적 폭 | 8.37 ft 2.55 m |
| 선적 길이 - 컨베이어를 접은 상태 | 30.58 ft 9.32 m |
| 엔진 모델 | C9.3 ACERT C9.3 ACERT |
| 총 출력 | 330 hp 247 kW |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.