PM313 트랙 차대

PM313 트랙 차대 냉각 플레이너 Tier 3

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

수집용 컨베이어 속도
827 ft/min
252 m/min
수집용 컨베이어 폭
23.6 in
600 mm
토출용 컨베이어 길이
20.5 ft
6.3 m

다음에 대한 제품 사양 PM313 트랙 차대

수집용 컨베이어 속도 827 ft/min 252 m/min
수집용 컨베이어 폭 23.6 in 600 mm
토출용 컨베이어 길이 20.5 ft 6.3 m
토출용 컨베이어 폭 23.6 in 600 mm
토출용 컨베이어 최고 속도 827 ft/min 252 m/min
토출용 컨베이어 스윙 - 중심으로부터 60 ° 60 °
최대 작동 높이 16.89 ft 5.15 m
작동 길이 - 컨베이어를 올렸을 때 36.45 ft 11.11 m
최소 작동 높이 9.84 ft 3 m
작동 폭 8.37 ft 2.55 m
선적 길이 - 기본 장비 19.35 ft 5.9 m
최대 트럭 간극 15.425 ft 4.7 m
최대 선적 높이 9.77 ft 2.98 m
선적 폭 8.37 ft 2.55 m
선적 길이 - 컨베이어를 접은 상태 30.58 ft 9.32 m
엔진 모델 C9.3 ACERT C9.3 ACERT
총 출력 330 hp 247 kW

PM313 트랙 차대이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

트랙 차대가 장착된 PM313

트랙 차대가 장착된 PM313

트랙 차대가 장착된 PM313
트랙 차대가 장착된 PM313

PM313 트랙 차대 냉각 플레이너

PM313 트랙 차대 냉각 플레이너

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® GRADE with Grade and Slope 냉각 플레이너용은 밀링 작업자가 정확하고 반복 가능한 커팅 결과를 통해 어떤 작업에서도 원활한 기반을 다질 수 있도록 합니다. 통합 계통의 자동화 기능으로 작업에 추측을 없애고 매번 균일한 커팅이 가능합니다.

기술 살펴보기
1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기