PM102 - 트랙

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

새로운 PM102와 트랙 차대는 향상된 생산 능력, 최적화된 성능 및 간소화된 정비 기능을 겸비하여 높은 생산성으로 까다로운 밀링 작업을 완수할 수 있습니다.

중량

단위:
작동 중량, 물 탱크가 가득 찬 상태 38810.0 lb 17600.0 kg Less
선적 중량, 물 탱크가 빈 상태 37705.0 lb 17100.0 kg Less

작동 사양

내측 회전 반경 11.25 ft 3.45 m Less
작동 속도 89.0 ft/min 27.0 m/min Less
최고 주행 속도 2.5 mile/h 4.1 km/h Less

엔진

发动机型号 ACERT 기술이 적용된 C7 ACERT 기술이 적용된 C7 Less
Gross Power 225.0 HP 168.0 kW Less

치수

작동 길이(컨베이어를 올린 상태) 35.08 ft 10.7 m Less
작동 폭 6.42 ft 1.98 m Less
최대 작동 높이 11.17 ft 3.4 m Less
최소 작동 높이 7.67 ft 2.38 m Less
최대 트럭 간극 15.58 ft 4.8 m Less
선적 길이 - 기본 장비 17.42 ft 5.33 m Less
최대 선적 높이 10.08 ft 3.1 m Less
붐 높이 - SAE 4 ft (1.22 m) 돌출 상태에서 그라우저의 팁 copy copy 8.17 ft 2.5 m Less
선적 길이 - 컨베이어를 접은 상태 27.67 ft 8.5 m Less

로터 어셈블리

절단 폭 40.0 인치 1000.0 mm Less
절단 툴 수 97 97 Less
최대 절단 깊이 12.0 인치 305.0 mm Less

컨베이어 계통

수집용 컨베이어 속도 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
수집용 컨베이어 폭 21.6 인치 550.0 mm Less
토출용 컨베이어 길이 20.5 ft 6.3 m Less
토출용 컨베이어 폭 23.6 인치 600.0 mm Less
토출용 컨베이어 최고 속도 827.0 ft/min 252.0 m/min Less
토출용 컨베이어 스윙(중심으로부터) 41.0 도 41.0 도 Less

서비스 보충 용량

Fuel Tank Capacity 105.0 갤런 400.0 l Less
물 분무 계통 280.0 갤런 1060.0 l Less

ACERT 기술이 적용된 Cat® C7 엔진

추진 계통

로터 구동장치

로터

1차 수집용 컨베이어

접이식 전방 적재 컨베이어

운전실

플러시 커팅 기능

우측 후방 트랙 조향

자동 경사면 및 슬로프 제어 선택사양

안정성 및 서비스성