PM200 - 2.0m

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

PM200은 향상된 생산 기능, 최적화된 성능 및 간소화된 정비를 겸비하여 높은 생산성으로 까다로운 밀링 작업을 완수합니다.

중량

단위:
작동 중량, 물 탱크가 가득 찬 상태 66359.0 lb 30100.0 kg Less
작동 중량, 전방 트랙의 물 탱크가 가득 찬 상태 34392.0 lb 15600.0 kg Less
작동 중량, 후방 트랙의 물 탱크가 가득 찬 상태 31967.0 lb 14500.0 kg Less
선적 중량, 물 탱크가 빈 상태 61740.0 lb 28000.0 kg Less
선적 중량, 전방 트랙의 물 탱크가 빈 상태 27895.0 lb 12650.0 kg Less
선적 중량, 후방 트랙의 물 탱크가 빈 상태 33845.0 lb 15350.0 kg Less

작동 사양

내측 회전 반경 6.42 ft 2.0 m Less
작동 속도 125.0 ft/min 38.0 m/min Less
최고 주행 속도 3.6 mile/h 5.9 km/h Less

엔진

发动机型号 ACERT 기술이 적용된 C18 ACERT 기술이 적용된 C18 Less
Gross Power 575.0 HP 429.0 kW Less

치수

작동 길이(컨베이어를 올린 상태) 45.58 ft 13.94 m Less
작동 폭 9.0 ft 2.75 m Less
최대 작동 높이 12.58 ft 3.95 m Less
최소 작동 높이 10.5 ft 2.93 m Less
최대 트럭 간극 15.0 ft 4.6 m Less
선적 길이 - 기본 장비 24.5 ft 7.5 m Less
최대 선적 높이 10.25 ft 3.15 m Less
붐 높이 - SAE 4 ft (1.22 m) 돌출 상태에서 그라우저의 팁 copy copy 8.17 ft 2.5 m Less
선적 길이 - 컨베이어를 접은 상태 37.25 ft 11.38 m Less

로터 어셈블리

절단 폭 79.0 인치 2010.0 mm Less
절단 툴 수 178 178 Less
최대 절단 깊이 12.6 인치 320.0 mm Less

컨베이어 계통

수집용 컨베이어 속도 985.0 ft/min 300.0 m/min Less
수집용 컨베이어 폭 31.5 인치 800.0 mm Less
토출용 컨베이어 폭 31.5 인치 800.0 mm Less
토출용 컨베이어 최고 속도 985.0 ft/min 300.0 m/min Less
토출용 컨베이어 스윙(중심으로부터) 48.0 도 48.0 도 Less

서비스 보충 용량

Fuel Tank Capacity 290.0 갤런 1100.0 l Less
물 분무 계통 925.0 갤런 3500.0 l Less

ACERT® 기술이 적용된 C18 엔진

추진 계통

로터 구동장치

로터

수집용 컨베이어

접이식 전방 적재 컨베이어

운전실

자동 경사면 및 슬로프 제어 선택사양

기동성

안정성 및 서비스성