< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

레이디얼 리프트 설계 방식의 Cat® 239D 콤팩트 트랙 로더는 뛰어난 견인바 출력으로 탁월한 중간 리프트 도달 거리 및 탁월한 굴착 성능을 제공합니다. 표준 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.

发动机

단위:
发动机型号 Cat C2.2(터보) Cat C2.2(터보) Less

Engine

Net Power 58.9 HP 44.0 kW Less
총 동력 - SAE J1995 60.2 HP 44.9 kW Less
Displacement 134.3 세제곱인치 2.2 l Less
Bore 3.3 인치 84.0 mm Less
Stroke 3.9 인치 100.0 mm Less

엔진

정미 출력 - SAE J1349 58.9 HP 44.0 kW Less
순/정미 동력 - ISO 9249249 59.6 HP 44.4 kW Less

중량*

작동 중량 7289.0 lb 3306.0 kg Less

Operating Specifications

Rated Operating Capacities: 50% Tipping Load 2050.0 lb 930.0 kg Less

작동 사양*

돌파력, 틸트 실린더 3969.0 lb 1801.0 kg Less
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 2250.0 psi 1021.0 kPa Less
정격 운전 용량 (50% 팁핑 하중) 2050.0 제곱인치 930.0 m² Less
정격 작동 용량: 35% 팁핑 하중 1435.0 lb 651.0 kg Less
팁핑 하중 4100.0 lb 1860.0 kg Less
지면 압력(320mm/12.6인치 트랙) 5.3 psi 36.6 kPa Less
지면 압력(400mm/15.7인치 트랙) 4.4 lb 30.3 kg Less
지면 접촉 면적(320mm/12.6인치 트랙) 1373.0 lb 0.89 kg Less
지면 접촉 면적(400mm/15.7인치 트랙) 1716.0 제곱인치 1.11 m² Less

유압 계통

로더 유압 흐름 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
유압 흐름 - 높은 유속: 최대 로더 유압 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
유압 흐름 - 높은 유속: 최대 로더 유압 흐름 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
유압 흐름 - 표준: 로더 유압 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
유압 흐름 – 높은 유속: 유압 출력(계산됨) 50.9 HP 38.0 kW Less
유압 흐름 – 표준: 유압 출력(계산됨) 35.5 HP 26.5 kW Less

Cab

전복 보호대(ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less

운전실

낙하물 보호 구조물(FOPS) 레벨 II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

동력전달장치

주행 속도 전진 7.0 mile/h 11.2 km/h Less

Service Refill Capacities

Cooling System 3.2 갤런 12.0 l Less
Engine Crankcase 2.6 갤런 10.0 l Less
Fuel Tank 15.1 갤런 57.0 l Less
Hydraulic System 11.9 갤런 45.0 l Less
Hydraulic Tank 9.0 갤런 34.0 l Less

치수(근사치)*

*작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,676mm(66인치) 흙 버킷, Cat 320 × 12.6 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. *작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,676mm(66인치) 흙 버킷, Cat 320 × 12.6 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. Less
버킷 제외 길이 99.3 인치 2522.0 mm Less
운송 위치에서 버킷 핀 높이 8.6 인치 218.0 mm Less
운송 위치에서 버킷 핀 높이 22.2 인치 563.0 mm Less
운전실 상단까지의 높이 80.1 인치 2034.0 mm Less
이탈 각도 34.5° 34.5° Less
장비 폭 143.5 인치 3645.0 mm Less
장비 폭(320mm/12.6인치 트랙) 66.0 인치 1676.0 mm Less
장비 폭(400mm/15.7인치 트랙) 69.1 인치 1756.0 mm Less
중심 - 버킷으로부터의 회전 반경 81.5 인치 2069.0 mm Less
중심 - 장비 후방으로부터의 회전 반경 57.4 인치 1458.0 mm Less
중심 - 커플러로부터의 회전 반경 45.6 인치 1159.0 mm Less
지면과 평행한 암의 최대 도달 거리 53.4 인치 1356.0 mm Less
지면상의 트랙 길이 54.5 인치 1384.0 mm Less
지면에서의 버킷 포함 길이 127.3 인치 3234.0 mm Less
지상고 7.7 인치 195.0 mm Less
최고 높이에서 후경각 85.5° 85.5° Less
최고 전체 높이 111.2 인치 2825.0 mm Less
최대 덤프 각도 50.3° 50.3° Less
최대 리프트 및 덤프에서 간극 81.0 인치 2057.0 mm Less
트랙의 전체 길이 71.2 인치 1808.0 mm Less

안락한 운전실

업계 최고의 밀폐형 가압식 운전실 선택사양은 더 깨끗하고 더 조용한 운전 환경 및 탁월한 작업 툴 시야를 제공합니다. 조절식 조이스틱 제어장치가 시트에 장착된 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트를 채택한 D 시리즈는 업계 최고의 운전자 편의성을 제공합니다.

첨단 표시장치

작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절을 제공하는 선택사양 첨단 표시장치를 통해 장비 기능 및 제어를 극대화합니다. 맞춤형 레이아웃, 보안 계통 및 후방 시야 카메라를 포함한 다중 언어 기능도 갖추고 있습니다.

강력한 성능

고성능 동력전달장치는 전자식 토크 관리 계통 및 감속 페달 기능이 있는 전자식 핸드/푸트 스로틀을 통해 최대 성능과 생산 능력을 제공합니다. 높은 유속 유압 계통은 최대 유압 작업 툴 성능을 요구하는 작업에 사용할 수 있습니다. 눈에서 견인력을 향상시키고 부양력은 높이고 지상 장애 요인은 줄여주는 선택사양인 광폭 바 트레드 트랙으로 더 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 기계 제어식 Cat C2.2 엔진은 마력과 토크가 커서 소음 수준과 연료 소비를 줄이기 위한 부분 스로틀 작업을 수행할 수 있습니다. Cat "지능형 레벨링(ILEV, Intelligent Leveling)" 계통으로 업계 최고의 기술, 통합 및 이중 방향 자체 수준, 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너와 같은 선택사양 기능을 제공합니다.

서스펜션 제공 차대

선택사양 속도 감지 승차 제어 계통이 결합된 표준 완전 독립형 비틀림 차축 서스펜션으로 험한 지형에서의 작동이 개선되어 부하 보유, 생산성, 운전자 편의가 향상됩니다. 눈에서 견인력을 향상시키고 부양력은 높이며 지상 장애 요인은 줄여주는 선택사양 광폭 바 트레드 트랙으로 더 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

뛰어난 다기능성

폭넓은 성능 맞춤 Cat Work Tools 덕분에 Cat 콤팩트 트랙 로더를 작업 현장 최고의 다기능 장비로 활용할 수 있습니다.

손쉬운 서비스

모든 일상적인 서비스 및 정기 정비 지점에 지면 접근할 수 있기 때문에 장비 가동 중지 시간을 단축해 생산성을 증대할 수 있습니다.

239D 표준 장비

전기
  • 12볼트 전기 계통
  • 80암페어 교류 발전기
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 라이트: 게이지 백라이팅, 2개의 후방 후미등, 2개의 후방 할로겐 작업등, 2개의 조절식 전방 할로겐 라이트, 실내등
  • 백업 알람
  • 중부하 작업용 배터리, 880CCA

운전자 환경
  • 게이지: 연료량, 시간 기록계
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통
  • 조절식 비닐 시트
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 계통, 운전자가 시트에서 내리거나 팔걸이를 들어 올릴 때: 유압 계통 정지, 하이드로스테틱 변속기 정지, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 열림, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 내부 후사경
  • 12볼트 전기 소켓
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 조절식 조이스틱 제어장치
  • 6개 버튼 키패드 도난 방지 보안 계통
  • 그물 보관함 구조

동력전달장치
  • Cat C2.2, 터보 디젤 엔진
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • S∙O∙SSM 샘플 채취 밸브, 유압 오일
  • 필터, 카트리지형, 유압
  • 필터, 카트리지형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압으로 풀린 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기