수직 리프트 설계 방식의 Cat 289D 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 부하 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 서스펜션 차대 계통은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.
Rated Operating Capacities: 50% Tipping Load | 3800.0 lb 1724.0 kg | More |
돌파력, 틸트 실린더 | 7291.0 lb 3307.0 kg | More |
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 | 4050.0 lb 1837.0 kg | More |
정격 작동 용량: 35% 팁핑 하중 | 2660.0 lb 1207.0 kg | More |
지면 접촉 면적(400mm/15.7인치 트랙) | 2015.0 제곱인치 1.3 m² | More |
지면 접촉 면적(450mm/17.7인치 트랙) | 2272.0 제곱인치 1.47 m² | More |
팁핑 하중 | 7600.0 lb 3447.0 kg | More |
정격 운전 용량 (50% 팁핑 하중) | 3800.0 lb 1724.0 kg | More |
지면 압력(400mm/15.7인치 트랙) | 5.2 psi 36.1 kPa | More |
지면 압력(450mm/17.7인치 트랙) | 4.6 psi 32.0 kPa | More |
버킷 제외 길이 | 117.9 인치 2995.0 mm | More |
운송 위치에서 버킷 핀 높이 | 7.5 인치 190.0 mm | More |
운송 위치에서 버킷 핀 높이 | 30.0 인치 761.0 mm | More |
운전실 상단까지의 높이 | 83.2 인치 2113.0 mm | More |
이탈 각도 | 33° 33° | More |
장비 폭 | 158.1 인치 4015.0 mm | More |
장비 폭(400mm/15.7인치 트랙) | 76.0 인치 1931.0 mm | More |
장비 폭(450mm/17.7인치 트랙) | 78.0 인치 1981.0 mm | More |
중심 - 버킷으로부터의 회전 반경 | 88.8 인치 2256.0 mm | More |
중심 - 장비 후방으로부터의 회전 반경 | 70.7 인치 1796.0 mm | More |
중심 - 커플러로부터의 회전 반경 | 55.5 인치 1410.0 mm | More |
지면과 평행한 암의 최대 도달 거리 | 50.0 인치 1270.0 mm | More |
지면상의 트랙 길이 | 64.2 인치 1630.0 mm | More |
지면에서의 버킷 포함 길이 | 146.2 인치 3714.0 mm | More |
지상고 | 8.9 인치 226.0 mm | More |
최고 높이에서 후경각 | 84° 84° | More |
최고 전체 높이 | 125.1 인치 3178.0 mm | More |
최대 덤프 각도 | 51° 51° | More |
최대 리프트 및 덤프에서 간극 | 94.0 인치 2387.0 mm | More |
트랙의 전체 길이 | 83.8 인치 2129.0 mm | More |
최대 리프트에서 버킷 핀 도달 거리 | 14.5 인치 369.0 mm | More |
낙하물 보호 구조물(FOPS) 레벨 II | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II | More |
정미 출력 - SAE J1349 | 71.8 HP 53.6 kW | More |
주 (1) | †U.S. EPA Tier 2/EU Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다(일부 지역에서는 제공되지 않습니다). †U.S. EPA Tier 2/EU Stage II 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다(일부 지역에서는 제공되지 않습니다). | More |
정미 출력(ISO 9249)† | 72.4 HP 54.0 kW | More |
순/정미 동력 - ISO 9249249 | 72.6 HP 54.1 kW | More |
정미 출력(ISO 9249)†† | 73.2 HP 54.6 kW | More |
주 | ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다(일부 지역에서는 제공되지 않습니다). ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다(일부 지역에서는 제공되지 않습니다). | More |
주 | *259D 및 289D의 작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,676mm(66인치) 흙 버킷, 259D용 320mm(12.6인치) 트랙 또는 289D용 400mm(15.7인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. *259D 및 289D의 작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, OROPS, 1,676mm(66인치) 흙 버킷, 259D용 320mm(12.6인치) 트랙 또는 289D용 400mm(15.7인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. | More |
작동 중량 | 10533.0 lb 4778.0 kg | More |
업계 최고의 밀폐형 가압식 운전실 선택사양은 더 깨끗하고 더 조용한 운전 환경 및 탁월한 작업 툴 시야를 제공합니다. 조절식 조이스틱 제어장치가 시트에 장착된 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트를 채택한 D 시리즈는 업계 최고의 운전자 편의성을 제공합니다.
고성능 동력전달장치는 전자식 토크 관리 계통, 선택사양 2단 속도 주행 및 감속 페달 기능이 있는 업계에서 독보적인 전자식 핸드/푸트 스로틀을 통해 최대 성능과 생산 능력을 제공합니다. Cat C3.3B 엔진과 고성능 동력전달장치는 높은 엔진 마력 및 토크를 제공하여 소음 수준과 연료 소비를 줄이기 위한 부분 스로틀 작업을 가능하게 합니다. 높은 유속 XPS 유압 계통은 최대 유압 작업 툴 성능을 요구하는 작업에 사용할 수 있습니다.
Cat "지능형 레벨링(ILEV, Intelligent Leveling)" 계통으로 업계 최고의 기술, 통합 및 이중 방향 자체 수준, 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너와 같은 선택사양 기능을 제공합니다. 선택사양 속도 감지 승차 제어 계통이 결합된 표준 완전 독립형 비틀림 차축 서스펜션으로 험한 지형에서의 작동이 개선되어 부하 보유, 생산성, 운전자 편의가 향상됩니다. 폭넓은 성능 맞춤 Cat Work Tools 덕분에 Cat 콤팩트 트랙 로더를 작업 현장 최고의 다기능 장비로 활용할 수 있습니다.
작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절을 제공하는 선택사양 첨단 표시장치를 통해 장비 기능 및 제어를 극대화합니다. 표시장치에는 또한 맞춤형 레이아웃, 보안 계통 및 후방 시야 카메라를 포함한 다중 언어 기능이 있습니다.
모든 일상적인 서비스 및 정기 정비 지점에 지면 접근할 수 있기 때문에 장비 가동 중지 시간을 단축해 생산성을 증대할 수 있습니다.