< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

257D 표준 장비

전기
  • 12볼트 전기 계통
  • 80암페어 교류 발전기
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 라이트: 게이지 백라이팅, 2개의 후방 후미등, 2개의 후방 할로겐 작업등, 2개의 조절식 전방 할로겐 라이트, 실내등
  • 백업 알람
  • 중부하 작업용 배터리, 880CCA

운전자 환경
  • 게이지: 연료량, 시간 기록계
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통
  • 조절식 비닐 시트
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 계통, 운전자가 시트에서 내리거나 팔걸이를 들어 올릴 때: 유압 계통 정지, 하이드로스테틱 변속기 정지, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 열림, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 내부 후사경
  • 12볼트 전기 소켓
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 조절식 조이스틱 제어장치
  • 6개 버튼 키패드 도난 방지 보안 계통
  • 그물 보관함 구조

동력전달장치
  • Cat C3.3B, 터보 디젤 엔진
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • S∙O∙SSM 샘플 채취 밸브, 유압 오일
  • 필터, 카트리지형, 유압
  • 필터, 카트리지형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압으로 풀린 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기

개요

수직 리프트 설계 방식의 Cat 257D 전지형 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 쉽고 빠르게 트럭 부하 작업이 가능합니다. 표준 서스펜션 차대 계통으로 우수한 견인, 부양력, 승차감을 제공하며 광범위한 지반 조건 속에서도 지면 압력이 매우 낮고 지상 장애 요인이 최소화됩니다.

엔진

단위:
发动机型号 Cat C3.3B(터보) Cat C3.3B(터보) Less
Net Power 72.1 HP 53.8 kW Less
정미 출력(ISO 9249)† 74.3 HP 55.4 kW Less
정미 출력 - SAE J1349 72.1 HP 53.8 kW Less
Displacement 203.0 세제곱인치 3.3 l Less
Bore 3.7 인치 94.0 mm Less
Stroke 4.7 인치 120.0 mm Less
순/정미 동력 - ISO 9249249 72.8 HP 54.3 kW Less
정미 출력(ISO 9249)† 72.7 HP 54.2 kW Less
정미 출력(ISO 9249)†† 73.5 HP 54.8 kW Less
††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다(일부 지역에서는 제공되지 않습니다). ††U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA 동등 배기가스 배출 표준을 충족합니다(일부 지역에서는 제공되지 않습니다). Less

중량*

작동 중량 8048.0 lb 3651.0 kg Less
*257D 및 287D의 작동 중량, 작동 사양 및 치수는 운전자 체중 75kg(165lb), 모든 유체, 1단 속도, OROPS, 1,676mm(66인치) 흙 버킷, Cat 12 × 16.5 타이어, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. *257D 및 287D의 작동 중량, 작동 사양 및 치수는 운전자 체중 75kg(165lb), 모든 유체, 1단 속도, OROPS, 1,676mm(66인치) 흙 버킷, Cat 12 × 16.5 타이어, 표준 유속 유압장치, 기계식 서스펜션 시트를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. Less

작동 사양

Rated Operating Capacities: 50% Tipping Load 2800.0 lb 1270.0 kg Less

작동 사양*

돌파력, 틸트 실린더 5035.0 lb 2284.0 kg Less
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 3000.0 lb 1361.0 kg Less
정격 작동 용량: 35% 팁핑 하중 1960.0 lb 889.0 kg Less
지면 압력 4.5 psi 31.3 kPa Less
지면 접촉 면적 1770.0 제곱인치 1.14 m² Less
팁핑 하중 5600.0 lb 2540.0 kg Less
정격 운전 용량 (50% 팁핑 하중) 2800.0 lb 1270.0 kg Less

치수(근사치)*

버킷 제외 길이 108.9 인치 2767.0 mm Less
운송 위치에서 버킷 핀 높이 8.5 인치 215.0 mm Less
운송 위치에서 버킷 핀 높이 25.1 인치 637.0 mm Less
이탈 각도 35° 35° Less
장비 폭 66.0 인치 1676.0 mm Less
장비 폭 154.8 인치 3932.0 mm Less
중심 - 버킷으로부터의 회전 반경 86.3 인치 2191.0 mm Less
중심 - 장비 후방으로부터의 회전 반경 61.2 인치 1555.0 mm Less
중심 - 커플러로부터의 회전 반경 55.1 인치 1399.0 mm Less
지면과 평행한 암의 최대 도달 거리 52.5 인치 1334.0 mm Less
지면상의 트랙 길이 59.0 인치 1499.0 mm Less
지면에서의 버킷 포함 길이 137.3 인치 3486.0 mm Less
최고 높이에서 후경각 87° 87° Less
최고 전체 높이 121.7 인치 3091.0 mm Less
최대 덤프 각도 52° 52° Less
최대 리프트에서 버킷 핀 도달 거리 14.5 인치 367.0 mm Less
트랙의 전체 길이 74.7 인치 1898.0 mm Less

치수*

운전실 상단까지의 높이 83.8 인치 2129.0 mm Less
지상고 9.5 인치 242.0 mm Less
최대 리프트 및 덤프에서 간극 90.5 인치 2300.0 mm Less

유압 계통

로더 유압 흐름 20.0 gal/min 76.0 l/min Less
유압 흐름 - 높은 유속: 최대 로더 유압 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
유압 흐름 - 높은 유속: 최대 로더 유압 흐름 30.0 gal/min 112.0 l/min Less
유압 흐름 - 표준: 로더 유압 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
유압 흐름 – 높은 유속: 유압 출력(계산됨) 58.0 HP 43.0 kW Less
유압 흐름 – 표준: 유압 출력(계산됨) 39.0 HP 29.0 kW Less

운전실

전복 보호대(ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
낙하물 보호 구조물(FOPS) 레벨 II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

동력전달장치

주행 속도(전진 혹은 후진): 1단 속도 6.3 mile/h 10.1 km/h Less
주행 속도(전진 혹은 후진): 2단 속도 선택사양 9.9 mile/h 16.0 km/h Less

서비스 재보충 용량

Cooling System 3.7 갤런 14.0 l Less
Engine Crankcase 3.0 갤런 11.0 l Less
Fuel Tank 27.7 갤런 105.0 l Less
Hydraulic System 13.2 갤런 50.0 l Less
Hydraulic Tank 10.3 갤런 39.0 l Less

안락한 운전실

업계 최고의 밀폐형 가압식 운전실 선택사양은 더 깨끗하고 더 조용한 운전 환경 및 탁월한 작업 툴 시야를 제공합니다. 조절식 조이스틱 제어장치가 시트에 장착된 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트를 채택한 D 시리즈는 업계 최고의 운전자 편의성을 제공합니다.

뛰어난 출력

고성능 동력전달장치는 전자식 토크 관리 계통, 선택사양 2단 속도 주행 및 감속 페달 기능이 있는 업계에서 독보적인 전자식 핸드/푸트 스로틀을 통해 최대 성능과 생산 능력을 제공합니다. Cat C3.3B 엔진과 고성능 동력전달장치는 높은 엔진 마력 및 토크를 제공하여 소음 수준과 연료 소비를 줄이기 위한 부분 스로틀 작업을 가능하게 합니다. 높은 유속 유압 계통은 최대 유압 작업 툴 성능을 요구하는 작업에 사용할 수 있습니다.

어느 작업이든 처리할 수 있는 다기능성

Cat "지능형 레벨링(ILEV, Intelligent Leveling)" 계통으로 업계 최고의 기술, 통합 및 이중 방향 자체 수준, 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너와 같은 선택사양 기능을 제공합니다. 선택사양 속도 감지 승차 제어 계통이 결합된 표준 완전 독립형 비틀림 차축 서스펜션으로 험한 지형에서의 작동이 개선되어 부하 보유, 생산성, 운전자 편의가 향상됩니다. 폭넓은 성능 맞춤 Cat Work Tools를 통해 Cat 스키드 스티어 로더를 작업 현장 최고의 다기능 장비로 활용할 수 있습니다.

첨단 표시장치

작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절을 제공하는 선택사양 첨단 표시장치를 통해 장비 기능 및 제어를 극대화합니다. 표시장치에는 또한 맞춤형 레이아웃, 보안 계통 및 후방 시야 카메라를 포함한 다중 언어 기능이 있습니다.

손쉬운 서비스

모든 일상적인 서비스 및 정기 정비 지점에 지면 접근할 수 있기 때문에 장비 가동 중지 시간을 단축해 생산성을 증대할 수 있습니다.