836K

매립용 콤팩터 836K

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

작동 무게
123319 lb
55927 kg
총 출력
562 HP
419 kW
정미 출력
496 HP
370 kW

개요

더 적은 자원으로 더 많은 작업 수행

535마력을 제공하고 작동 무게가 123,000lb를 넘는 836K 매립용 콤팩터는 안정성, 성능, 안전성, 운전자 편의성, 서비스성, 효율성에서 동급 최고를 자랑합니다. 20년 이상 매립지에서 사용되고 있는 장비 계열 중 하나로서, 836K는 현장에서 검증된 기술을 기반으로 최고의 작업 성능을 유지합니다.

다음에 대한 제품 사양 836K

총 출력 562 HP 419 kW
엔진 모델 Cat® C18 Cat® C18
정미 출력 496 HP 370 kW
보어 5.71 in 145 mm
스트로크 7.2 in 183 mm
배기량 1104.5 in³ 18.1 l
저속 공회전 속도 750 r/min 750 r/min
총 - SAE J1349 562 HP 419 kW
정격 출력(정미 ISO 14396) 553 HP 412 kW
정미 출력 - SAE J1349 - 컨버터 구동 - 토크 상승 52 % 52 %
정미 출력 - SAE J1349 - 컨버터 구동 - 총 출력 496 HP 370 kW
최대 고도 - 출력 저하 없음 7500 ft 2286 m
정미 출력 - SAE J1349 - 직접 구동 - 총 출력 496 HP 370 kW
고속 공회전 속도 2120 r/min 2120 r/min
정미 출력 - SAE J1349 - 직접 구동 - 토크 상승 52 % 52 %
정격 출력(실험실) 555 HP 414 kW
최대 총 토크 - 1,300rpm 2275 ft·lbf 3085 N·m
배기가스 배출 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final 또는 Tier 3/Stage IIIA와 동등 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final 또는 Tier 3/Stage IIIA와 동등
주행 속도 - 후진 - 2단 컨버터 6.5 mile/h 10.4 km/h
주행 속도 - 전진 - 2단 록업 7.3 mile/h 11.7 km/h
주행 속도 - 후진 - 2단 록업 7.6 mile/h 12.3 km/h
주행 속도 - 전진 - 1단 록업 4 mile/h 6.5 km/h
변속기 유형 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC
주행 속도 - 전진 - 1단 컨버터 3.9 mile/h 6.2 km/h
주행 속도 - 후진 - 1단 컨버터 4 mile/h 6.5 km/h
주행 속도 - 전진 - 2단 컨버터 6.8 mile/h 10.9 km/h
주행 속도 - 후진 - 1단 록업 4.3 mile/h 6.9 km/h
조향 계통 복동식 - 종단 장착 복동식 - 종단 장착
행정(1) 29.1 in 740 mm
보어(1) 5 in 127 mm
차량 굴절 각도 86° 86°
보어(2) 5.5 in 137.9 mm
최대 공급 압력 4640 psi 32000 kPa
행정(2) 40.2 in 1021 mm
메인 저감 압력 3495 psi 24100 kPa
리프트 계통 복동식 실린더 복동식 실린더
2,006rpm에서의 펌프 흐름 66 gal/min 250 l/min
유압 계통 흐름 공유 작동기구 흐름 공유 작동기구
전방 유성기어 - 고정식 유성기어 - 고정식
후방 유성기어 - 진동식 유성기어 - 진동식
진동 각도 13° 13°
주차 브레이크 스프링 작동식, 유압 해제 스프링 작동식, 유압 해제
제어 계통 완전 유압식 분할 회로 완전 유압식 분할 회로
연료 탱크 209 gal (US) 793 l
냉각 계통 28 gal (US) 107 l
크랭크케이스 16 gal (US) 60 l
변속기 32 gal (US) 120 l
디젤 엔진 유체 탱크(Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final) 9 gal (US) 32.8 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 50 gal (US) 190 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 49 gal (US) 186 l
유압 계통 - 탱크만 63 gal (US) 240 l
작동 무게 123319 lb 55927 kg
내부 소음 수준 — 표준 72 dB(A) 72 dB(A)
외부 소음 수준 — 억제 109 dB(A) 109 dB(A)
내부 소음 수준 — 억제 71 dB(A) 71 dB(A)
외부 소음 수준 — 표준 111 dB(A) 111 dB(A)
최대 작동 중량(Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final) - 다중 블레이드 및 휠 장착 123319 lb 55927 kg
최대 작동 중량(Tier 3/Stage IIIA 동등) - 다중 블레이드 및 휠 장착 122615 lb 55617 kg
작동 중량 - 가득 찬 탱크 및 U 블레이드 포함(Tier 3/Stage IIIA 동등) 122615 lb 55617 kg
작동 용량 - 가득 찬 탱크 및 U 블레이드 포함(Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final) 123319 lb 55927 kg
높이 - A/C 장착 운전실 상단 15.27 ft 4655 mm
높이 - 배기 파이프 상단까지 15.12 ft 4608 mm
높이 - 후드 상단까지 11.22 ft 3421 mm
지상고 - 범퍼 3.38 ft 1029 mm
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 10.46 ft 3187 mm
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 7.46 ft 2275 mm
휠 베이스 14.93 ft 4550 mm
폭 - 휠 상부 14.04 ft 4280 mm
높이 - ROPS/캐노피 14.06 ft 4284 mm
높이 - 섬광등 포함 운전실 상단 15.9 ft 4845 mm
길이 - 지면상의 블레이드 포함 - 직선 블레이드 33.41 ft 10182 mm
회전 반경 - 휠 내측 11.93 ft 3635 mm
지상고 2.07 ft 632 mm
총 조향 각도 86도 86도
조향 압력 제한 3495 psi 24100 kPa
조향 계통 - 회로 조향 복동식 – 종단 장착 조향 복동식 – 종단 장착
조향 계통 - 펌프 피스톤 - 가변 용량형 피스톤 - 가변 용량형
×rpm에서의 최대 유량 2,006rpm에서 52L/min 2,006rpm에서 52L/min
직경 - 팁 장착 시 7 ft 2125 mm
드럼 직경 5.81 ft 1770 mm
드럼 폭 4.59 ft 1400 mm
휠당 팁 40 40

836K 표준 장비

동력전달장치

  • APECS(Advanced Productivity Electronic Control Shifting, 고생산성 전자 제어 변속)
  • 공랭식 애프터쿨러
  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐, 습식 다중 디스크 브레이크
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈, 절연(Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final)
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • 엔진, Cat C18: – Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final – Tier 3/Stage IIIA 동등
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 연료 대 공기 쿨러
  • 지면 엔진 차단
  • 보호대(3피스) 변속기
  • 열 실드, 터보 및 배기 매니폴드
  • 유압 구동식 수요 팬
  • 통합 브레이크
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식 라디에이터(AMR)
  • 분리 냉각 계통
  • 시동 보조장치, 에테르, 자동
  • 스로틀 잠금장치
  • 록업 클러치(LUC)를 포함한 토크 컨버터
  • 터빈 프리클리너, 엔진 흡기
  • 변속기, 2F/2R 속도 범위 제어장치가 있는 유성기어
  • 언더후드 통기 계통

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 150Amp
  • 배터리, 무정비(4-1,000CCA 4개)
  • 컨버터, 10-15Amp, 24V - 12V
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방)
  • 조명, 접근 계단
  • 시동장치, 전기식(중부하 작업용)
  • 시동장치 잠금(지면)
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓
  • 변속기 잠금(지면)

운전자 환경

  • 에어컨
  • 운전실, 소음 억제형 가압식
  • 내부에 포스트가 4개 있는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)/FOPS
  • 안테나, 스피커, 컨버터(12V, 10-15Amp)를 포함한 라디오 지원, 휴대 전화 또는 랩톱 컴퓨터 연결용 12V 출력 포트
  • 카메라, 후방 시야
  • 코트 및 하드 해트 후크
  • 접이식 팔걸이
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 유압 제어장치(바닥 장착형)
  • 유압 작동기구 잠금장치
  • 접합 유리
  • 라이트, (지붕) 운전실
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 계측, 게이지: – DEF 유체 수준(Tier 4 Final/Stage IV) – 유압 오일 온도 – 속도계/회전 속도계 – 토크 컨버터 온도
  • 계측, 경고 지시계: – 작동 경고 계통, 3가지 범주 – 차축/브레이크 오일 온도, 전방 - 브레이크 오일 압력 – 전기 계통, 저전압 – 엔진 고장 결함 경고 및 작동 램프
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 주차 브레이크 상태
  • 라디오, CB(지원)
  • 시트, Cat 컴포트, (직물) 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3") 폭
  • STIC 제어 계통(조향 잠금장치 포함)
  • 선바이저, 전방
  • 착색 유리
  • 변속기 기어(지시계)
  • 그래픽 정보 표시장치를 포함한 필수 정보 관리 계통(VIMS, Vital Information Management System): 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)
  • 간헐식 와이퍼(전방 및 후방)

  • 휠, 패들, 플러스, 컴비네이션, 다이아몬드 휠 구성

보호대

  • 보호대, 차축(전방 및 후방)
  • 가드, 운전실 창문
  • 가드, 크랭크케이스 및 동력전달장치, 유압 구동식
  • 가드, 후방 팬 및 그릴

블레이드

  • 불도저 장비 구성은 표준 장비에 포함됩니다. 불도저 블레이드는 선택사양입니다.

유체

  • 부동액, -34ºC(-29ºF)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비

  • 자동 블레이드 위치 설정기(ABP, Auto Blade Positioner)
  • 수요 팬/회전식(유압 역회전식)
  • 도어, 서비스를 위한 접근 잠금
  • 엔진, 라디에이터 및 유압 탱크용 에콜로지 배출
  • 전자식 클러치 압력 제어장치 및 원격 장착 압력 탭
  • 비상 플랫폼 탈출
  • 엔진, 크랭크케이스, CJ-4 오일을 250시간 주기로 교환
  • 연료 탱크, 793L(210gal)
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 유압 오일 쿨러
  • 유압, 조향 및 브레이크 여과 계통
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • Product Link
  • 계단, 고정 좌우(후방 접근)
  • 조향, 부하 감지
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 벤튜리 스택

836K 선택사양 장비

다양한 블레이드:

  • 직선 블레이드
  • U 블레이드
  • 세미 U 블레이드

다양한 팁 및 휠 장비 구성:

  • 패들
  • 플러스
  • 다이아몬드

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Compact와 다짐 알고리즘

    매립용 콤팩터의 다짐은 고급 다짐 측정, 운전실 내에 운전자를 위한 가이드, 관리자를 위한 보고 기능을 함께 제공합니다. 이 계통은 운전실 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

매립용 콤팩터의 다짐은 고급 다짐 측정, 운전실 내에 운전자를 위한 가이드, 관리자를 위한 보고 기능을 함께 제공합니다. 이 계통은 운전실 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.

기술 살펴보기

836K이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

다음에 대한 현재 혜택 확인  836K

더 많은 혜택 보기