Engine
총 출력 | 435 HP 324 kW |
엔진 모델 | Cat® C15 Cat® C15 |
매립 작업용으로 제작된 Cat 826K는 업계를 선도한 35여 년의 노하우에서만 가능한 수준의 성능, 안전성, 운전자 편의, 서비스성, 효율을 제공합니다. 현장에서 검증된 보호 기능과 통합된 기술은 최고의 가용성과 최적화된 매립 성능을 실현합니다.
총 출력 | 435 HP 324 kW |
엔진 모델 | Cat® C15 Cat® C15 |
정미 출력 | 405 HP 302 kW |
보어 | 5.4 in 137.2 mm |
스트로크 | 6.7 in 171.4 mm |
배기량 | 927.6 in³ 15.2 l |
고속 공회전 속도 | 2300 r/min 2300 r/min |
정미 출력 - 컨버터 구동 - 토크 상승 | 8.5 % 8.5 % |
정격 출력(정미 SAE J1349) | 405 HP 302 kW |
최고 고도 - 출력 저하 없음(Tier 4 Final/Stage IV) | 9298 ft 2834 m |
정미 출력 - 직접 구동 - 토크 상승 | 33 % 33 % |
배기가스 배출 | Tier 4 Final/Stage IV 또는 Tier 3/Stage IIIA와 동등 Tier 4 Final/Stage IV 또는 Tier 3/Stage IIIA와 동등 |
저속 공회전 속도 | 800 r/min 800 r/min |
정미 출력 - 직접 구동 - 총 출력 | 412 HP 307 kW |
정미 출력 - 컨버터 구동 - 총 출력 | 435 HP 324 kW |
최대 정미 토크 - 1,300rpm | 1478.8 ft·lbf 2005 N·m |
정격 출력(정미 ISO 9249) | 405 HP 302 kW |
최고 고도 - 출력 저하 없음(Tier 3/Stage IIIA) | 9098 ft 2773 m |
주행 속도 - 후진 - 최대 1단 | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
주행 속도 - 후진 - 최대 에코 모드 | 4.6 mile/h 7.4 km/h |
주행 속도 - 전진 - 최대 2단 | 6.6 mile/h 10.6 km/h |
주행 속도 - 후진 - 최대 2단 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
주행 속도 - 전진 - 최대 에코 모드 | 4.3 mile/h 6.9 km/h |
주행 속도 - 전진 - 최대 1단 | 3.7 mile/h 6 km/h |
변속기 유형 | 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC 유성기어 - 동력 변환기 - ECPC |
메인 저감 압력 | 3495 psi 24100 kPa |
1,950rpm에서의 펌프 흐름 | 30.9 gal/min 117 l/min |
보어 | 4.7 in 120 mm |
행정 | 42.1 in 1070 mm |
리프트 계통 | 복동식 실린더 복동식 실린더 |
최대 공급 압력 | 3495 psi 24100 kPa |
전방 | 유성기어 - 고정식 유성기어 - 고정식 |
진동 각도 | ±5° ±5° |
후방 | 유성기어 - 진동식 유성기어 - 진동식 |
주차 브레이크 | 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 드럼 및 슈, 스프링 작동식, 유압 해제 |
연료 탱크 | 206.6 gal (US) 782 l |
냉각 계통 | 30.6 gal (US) 116 l |
변속기 | 17.4 gal (US) 66 l |
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 26.4 gal (US) 100 l |
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 29.1 gal (US) 110 l |
디젤 배출 유체 탱크(Tier 4 Final/Stage IV) | 8.5 gal (US) 32 l |
유압 탱크만 | 35.4 gal (US) 134 l |
엔진 크랭크케이스 | 9 gal (US) 34 l |
작동 무게 | 90207 lb 40917 kg |
장비 음압 수준(ISO 6395) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
운전자 음압 수준 - ISO 6396 | 73 dB(A) 73 dB(A) |
장비 음압 수준(ISO 6395) | 110 dB(A) 110 dB(A) |
운전자 음압 수준 - ISO 6396 | 72 dB(A) 72 dB(A) |
최대 작동 무게(Tier 4 Final/Stage IV) - 다중 블레이드 및 휠 장착 | 90207 lb 40917 kg |
최대 작동 무게(Tier 3 Final/Stage IIIA 동등) 다중 블레이드 및 휠 장착 | 89186 lb 40454 kg |
높이 - A/C 장착 운전실 상단 | 14.99 ft 4568 mm |
높이 - 배기 파이프 상단까지 | 14.56 ft 4439 mm |
높이 - 후드 상단까지 | 10.87 ft 3312 mm |
지상고 - 범퍼 | 3.15 ft 960 mm |
히치 측 전방 차축의 중앙 라인 | 6.07 ft 1850 mm |
휠 베이스 | 12.14 ft 3700 mm |
폭 - 휠 상부 | 12.47 ft 3800 mm |
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 - 후방 라디에이터 가드 포함 | 10.16 ft 3096 mm |
높이 - 섬광등 포함 운전실 상단 | 15.63 ft 4765 mm |
높이 - ROPS/캐노피 | 14.02 ft 4274 mm |
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 - 후방 라디에이터 가드 제외 | 9.38 ft 2860 mm |
회전 반경 - 휠 내측 | 9.18 ft 2797 mm |
길이 - 블레이드 지면 위치 - 직선 블레이드 - 후방 라디에이터 가드 포함 | 28.59 ft 8715 mm |
지상고 | 2.11 ft 642 mm |
행정 | 22.7 in 576 mm |
차량 굴절 각도 | 86 ° 86 ° |
보어 | 4.5 in 114.3 mm |
최대 계통 흐름 | 1,950rpm에서 170L/min(1,950rpm에서 44.9gal/min) 1,950rpm에서 170L/min(1,950rpm에서 44.9gal/min) |
조향 압력 제한 | 3481 psi 24000 kPa |
조향 계통 - 회로 | 복동식 – 종단 장착 복동식 – 종단 장착 |
조향 계통 - 펌프 | 피스톤 - 가변 용량형 피스톤 - 가변 용량형 |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 및 플러스 팁 - 드럼 폭 | 3.94 ft 1200 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 플러스 팁 - 드럼 직경 | 5.28 ft 1610 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 플러스 팁 - 무게 | 22002 lb 9980 kg |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 팁 - 휠당 팁 개수 | 30 30 |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 팁 - 드럼 폭 | 3.94 ft 1200 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 플러스 팁 - 외경 | 6.47 ft 1971 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 및 플러스 팁 - 무게 | 21125 lb 9582 kg |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 팁 - 드럼 위 폭 | 12.47 ft 3800 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 팁 - 무게 | 20540 lb 9317 kg |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 및 플러스 팁 - 드럼 직경 | 5.28 ft 1610 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 플러스 팁 - 드럼 위 폭 | 12.47 ft 3800 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 및 플러스 팁 - 외경 | 6.47 ft 1971 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 팁 - 외경 | 6.47 ft 1971 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 및 플러스 팁 - 드럼 위 폭 | 12.47 ft 3800 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 팁 - 드럼 직경 | 5.28 ft 1610 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 플러스 팁 - 드럼 폭 | 3.94 ft 1200 mm |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 패들 및 플러스 팁 - 휠당 팁 | 30 30 |
어탯치먼트 - 휠: 1,200mm(47.25인치) 플러스 팁 - 휠당 팁 개수 | 30 30 |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
매립용 콤팩터의 다짐은 고급 다짐 측정, 운전실 내에 운전자를 위한 가이드, 관리자를 위한 보고 기능을 함께 제공합니다. 이 계통은 운전실 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.
매립용 콤팩터의 다짐은 고급 다짐 측정, 운전실 내에 운전자를 위한 가이드, 관리자를 위한 보고 기능을 함께 제공합니다. 이 계통은 운전실 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS