< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

PS150C는 우수한 다짐 성능, 속도 및 등판 능력을 제공하여 생산성을 극대화하는 동시에 탁월한 안정성과 내구성을 제공합니다.

중량

단위:
작동 중량 - 최대 밸러스트 28535.0 lb 12940.0 null Less
작동 중량 - 밸러스트 없음 10775.0 lb 4885.0 null Less
휠당 평균 중량 - 밸러스트 없음 1200.0 lb 545.0 null Less
휠당 평균 중량 - 최대 밸러스트 3180.0 lb 1440.0 null Less

작동 사양

다짐 폭 68.0 인치 1740.0 mm Less
주행 속도 - 최고 15.9 mile/h 25.6 km/h Less
지상고 10.5 인치 267.0 mm Less
회전 반경 - 내측 15.25 ft 4.65 m Less
휠 수 9 9 Less

엔진

총 출력 100.0 mm H2O 75.0 kg/mm Less
엔진 모델 3054C 3054C Less

치수

전체 길이 169.0 인치 4290.0 mm Less
전체 폭 68.0 인치 1740.0 mm Less
조향 휠 높이 91.0 인치 2320.0 mm Less
최대 장비 높이 118.0 인치 3000.0 mm Less

타이어

타이어 6플라이 8.50/90 x 15 6플라이 8.50/90 x 15 Less

서비스 보충 용량

물(분무) 탱크 용량 104.0 갤런 394.0 l Less
연료 탱크 용량 45.6 갤런 173.0 l Less

Cat® 3054C 터보차징 디젤 엔진

Cat® 3054C 터보차징 디젤 엔진

Cat® 3054C 터보차징 디젤 엔진

Cat® 3054C 터보차징 디젤 엔진

Cat® 3054C 터보차징 디젤 엔진

Cat® 3054C 터보차징 디젤 엔진

Cat® 3054C 터보차징 디젤 엔진

추진 계통

추진 계통

추진 계통

추진 계통

추진 계통

추진 계통

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

운전실

타이어 오버랩/휠 진동

타이어 오버랩/휠 진동

타이어 오버랩/휠 진동

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성