엔진
엔진 모델 | Cat® C7.1: 2가지 배기가스 배출 선택사양으로 구성 Cat® C7.1: 2가지 배기가스 배출 선택사양으로 구성 |
정미 출력 | 248 HP 185 kW |
보어 | 4.1 인치 105 mm |
행정 | 5.3 인치 135 mm |
배기량 | 427.8 in³ 7.01 리터 |
정격 출력(SAE J1349) - Tier 3/Stage 동등 | 249 HP 186 kW |
최대 정미 토크 - 1,400rpm - Tier 3/Stage IIIA 동등 | 749 lb/ft 1016 N·m |
총 출력 - ISO 14396 - Tier 4 Final/Stage IV | 274 HP 204 kW |
정격 출력(SAE J1349) - Tier 4 Final/Stage IV | 248 HP 185 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준 충족 또는 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA 동등 수준의 배기가스 배출 표준 충족 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준 충족 또는 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA 동등 수준의 배기가스 배출 표준 충족 |
정격 출력(Net ISO 9249) - Tier 3/Stage 동등 | 249 HP 186 kW |
고속 공회전 속도 | 2270 rpm 2270 rpm |
총 출력 - SAE J1995 - Tier 4 Final/Stage IV | 284 HP 212 kW |
총 출력 - ISO 14396 - Tier 3/Stage 동등 | 275 HP 205 kW |
저속 공회전 속도 | 800 rpm 800 rpm |
총 출력 - SAE J1995 - Tier 3/Stage IIIA 동등 | 286 HP 213 kW |
토크 상승 - Tier 4 Final/Stage IV | 52% 52% |
최대 정미 토크 - 1,400rpm - Tier 4 Final/Stage IV | 899 lb/ft 1219 N·m |
정격 출력, 정미(ISO 9249) - Tier 4 Final/Stage IV | 248 HP 185 kW |
최대 고도 - 출력 저하 없음 | 9842.52 ft 3000 m |
토크 상승 - Tier 3/Stage IIIA 동등 | 26% 26% |