815F 시리즈 2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 815F 시리즈 2는 중부하 다짐 작업을 위해 특별히 설계되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
정미 출력 232.0 hp 173.0 kW Less
총 출력 253.0 hp 189.0 kW Less
ISO 3046-2 232.0 hp 173.0 kW Less
ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
SAE J1349 232.0 hp 173.0 kW Less
EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
토크 상승 30.0 % 30.0 % Less
보어 4.4 인치 112.0 mm Less
행정 5.9 인치 149.0 mm Less
배기량 537.0 세제곱인치 8.8 L Less
실린더 6 6 Less

변속기

전진 1단 3.9 mph 6.2 km/h Less
전진 2단 6.7 mph 10.7 km/h Less
전진 3단 11.0 mph 17.6 km/h Less
후진 1단 4.4 mph 7.0 km/h Less
후진 2단 7.6 mph 12.1 km/h Less
후진 3단 12.2 mph 19.5 km/h Less

조향

조향 각도 ±42° ±42° Less

드럼 폭 3.25 ft 991.0 mm Less
드럼 직경 3.38 ft 1029.0 mm Less
외경 4.68 ft 1425.0 mm Less
휠당 팁 60 60 Less
열당 팁 개수 12 12 Less

유압 계통

릴리프 밸브 설정 2255.0 psi 15550.0 kPa Less
리프트 실린더 보어 x 행정 101.6mm x 627mm 3.99인치 x 24.68인치 101.6mm x 627mm 3.99인치 x 24.68인치 Less
틸트 실린더 보어 x 행정(선택사양) 101.6mm x 167mm 3.99인치 x 6.6인치 101.6mm x 167mm 3.99인치 x 6.6인치 Less

차축

전방 고정식 고정식 Less
후방 진동 ±12° 진동 ±12° Less

브레이크

표준사양 OSHA 규정 준수 OSHA 규정 준수 Less

운전실

ROPS/FOPS SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less

소음 성능

표준사양 요구되는 소음 표준 준수 요구되는 소음 표준 준수 Less

블레이드

주형보드 길이 11.98 ft 3652.0 mm Less
커팅 엣지를 포함한 높이 2.82 ft 860.0 mm Less
최대 굴삭 깊이 0.71 ft 215.0 mm Less
최대 지상 리프트 2.67 ft 814.0 mm Less
블레이드 팁 각도 – 전체 59.2 도 59.2 도 Less
블레이드 팁 각도 - 우측 - 기계식 6.5 도 6.5 도 Less
블레이드 팁 각도 - 좌측 - 기계식 5.0 도 5.4 도 Less
엔드 비트 상부 폭 12.3 ft 3761.0 mm Less

중량

작동 중량 45765.0 lb 20755.0 kg Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 117.8 gal 446.0 L Less
냉각 계통 14.5 gal 55.0 L Less
크랭크케이스 9.0 gal 34.0 L Less
변속기 13.2 gal 50.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 17.1 gal 65.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 17.1 gal 65.0 L Less
유압 탱크 23.2 gal 88.0 L Less

치수

운전실 상단까지의 높이 10.98 ft 3347.0 mm Less
배기 파이프 상단까지의 높이 10.58 ft 3225.0 mm Less
후드 상단까지의 높이 7.86 ft 2395.0 mm Less
사다리 하단까지의 높이 1.52 ft 463.0 mm Less
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.49 ft 1675.0 mm Less
휠 베이스 10.99 ft 3350.0 mm Less
지면상의 블레이드를 포함한 길이 22.46 ft 6845.0 mm Less
지상고 1.28 ft 390.0 mm Less
엔드 비트 상부 폭 12.34 ft 3791.0 mm Less
드럼 위 폭 10.64 ft 3243.0 mm Less
후방 범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 6.14 ft 1871.0 mm Less
후방 범퍼까지의 높이 2.53 ft 770.0 mm Less

작동 사양

회전 반경 - 블레이드 바깥쪽 21.2 ft 6452.0 mm Less
회전 반경 - 블레이드 안쪽 9.7 ft 2967.0 mm Less
지상고 1.28 ft 390.0 mm Less

선적 사양

중량 44853.0 lb 20345.0 kg Less
높이 11.0 ft 3347.0 mm Less
11.98 ft 3652.0 mm Less
깊이 22.46 ft 6845.0 mm Less

동력전달장치

815F 시리즈 2는 최고의 성능과 내구성 및 안정성을 제공합니다.


구조

815F 시리즈 2의 특수 목적 구조물에 우수한 강도를 제공하도록 설계와 자재를 개선했습니다.


운전실 및 제어장치

뛰어난 편의성 및 제어 기능 - 최고 수준의 운전실을 통해 생산성이 극대화됩니다.


탬핑 휠 및 팁

모든 다짐 계통의 핵심입니다.


블레이드

열 처리형 주형보드와 DH-2 강철 커팅 엣지 및 엔드 비트를 갖춘 다중 박스 섹션 구조로 블레이드 수명이 연장됩니다.


선택사양 기능

제공되는 선택사양을 통해 815F 시리즈 2를 필요에 맞게 보강할 수 있습니다.


서비스성

815F 시리즈 2는 정비를 간단하고 편리하게 수행할 수 있도록 제작되었습니다.


완벽한 고객 지원

Caterpillar® 특약점은 모든 장비 관련 요구를 해결할 수 있는 장비 전문가입니다.


815F 시리즈 2표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기(80Amp)
  • 배터리, 무정비(2)
  • 진단 커넥터
  • 조명 계통, 할로겐(전방, 후방 및 운전실 장착)
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓

운전자 환경
  • 블레이드 제어 계통 잠금장치
  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형(ROPS/FOPS)
  • 옷걸이
  • 담배 라이터 및 재떨이
  • Caterpillar 모니터링 계통
  • 실내등(운전실)
  • 퓨즈, 블레이드형(운전실 내부)
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식(조향 휠 장착)
  • 유압 조향
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(내부 장착)
  • 시트, 기계식 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 운전대, 조절식
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)

동력전달장치
  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐, 습식 디스크
  • 엔진, Cat® C9 ACERT™
  • 연료 공급 펌프
  • 머플러
  • 라디에이터, 차세대 모듈식(NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • 시동 보조장치(에테르)
  • 토크 컨버터
  • 변속기, 유성기어(3단 전진/3단 후진 속도)

기타 표준 장비
  • Cat O링 페이스 실/커플링
  • XT™ 호스
  • 클리너 바
  • 보호대
  • 후드, 금속(잠금식 서비스 도어 포함)
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 유압 오일 쿨러
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 트러니언
  • 탬퍼 휠
  • 도난 파손 방지 잠금장치

불도저
  • 불도저 블레이드, 유압장치 및 링키지는 표준 장비에 포함되지 않습니다.

부동액
  • -34°C(-29°F)까지 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수